Kątownik montażowy do systemu cokołów VX

Numer artykułu: VX 5051.189

Kątownik montażowy do dodatkowego ustabilizowania cokołu VX.Kątowniki montażowe są seryjnie zainstalowane w cokole z przodu i z tyłu. Istnieje również możliwość zainstalowania na głębokości.

Numer artykułu:
VX 5051.189
Materiał
Blacha stalowa
Pasujący do
Wysokość: 200 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
1,06 kg
Masa brutto
1,084 kg
Numer taryfy celnej
73182900
EAN
4028177963245
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
do systemu cokołów, stara wersja