Ściana boczna do TE 7000

Numer artykułu: TE 7000.652

Ściany boczne, do TE.

Numer artykułu:
TE 7000.652
Opis produktu
Prosty montaż dzięki złączu wtykowemu na dole i zamknięciu na górze. Bolce uziemienia z powierzchnią kontaktową.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Zamek bębenkowy 3524 E
Pasujący do
Typ obudowy: TE 7000
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
2 szt.
Waga netto
25 kg
Masa brutto
25,2 kg
EAN
4028177434875
ECLASS 8.0
27182101
Opis produktu
TE Side panel, For TE, HxD: 2000x800 mm, RAL 7035