Ten artykuł zostanie wycofany: 15 sty 2019
- Nr kat.:
- TS 8700010
- Opis produktu
- Do szeregowych systemów szaf sterowniczych.
- Korzyści
- Automatyczne wyrównanie potencjału i podwyższona ochrona EMC dzięki wspornikowi do części płaskiej
- Prosty montaż dzięki uchwytom montażowym
- Obustronnie piankowane
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Powierzchnia
- Szlif prosty, ziarno 400
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 600 mm - Protection category NEMA
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 66
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,7 kg
- Masa brutto
- 4,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177602540
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- TS Rama szeregowa, do TS ze stopniem ochrony IP66/NEMA 4, NEMA 4X, do WxG: 2000x600 mm
- Atesty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi