- Numer artykułu:
- HP 3659.620
- Opis produktu
- Montaż we wsuwanym panelu klawiatury do wyboru po lewej, po prawej lub z przodu (składany). Po użyciu może być złożony do panelu wsuwanego klawiatury. Może być stosowany w połączeniu z klawiaturami 19″ o wysokości klawiszy maks. 39 mm (RP 9911.396)
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Montaż po prawej/po lewej
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,66 kg
- Masa brutto
- 0,76 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177324640
- ECLASS 8.0
- 27189261