Ten artykuł zostanie wycofany: 15 sty 2019
- Numer artykułu:
- SV 9673.902
- Opis produktu
- Element montażowy ze zintegrowanym systemem otworów M4
- Zastosowania
- Do łączenia dwóch szyn montażowych TS pod kątem 90°
- Wymagany do wykonania konstrukcji pomocniczej do oddzielenia przestrzeni szyn zbiorczych
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,079 kg
- Numer taryfy celnej
- 79070000
- EAN
- 4028177543218
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SV Łącznik narożnikowy do szyn montażowych 17x17 mm