Szyna montażowa TS 17 x 17 mm do TS

Numer artykułu: SV 9673.961

Do tworzenia konstrukcji pomocniczej oddzielającej przestrzeń szyn zbiorczych oraz jako rusztowanie montażowe dla obciążeń małych i średnich.

Numer artykułu:
SV 9673.961
Wersja
Do poziomego rozdziału w systemie szyn zbiorczych w obszarze tylnym na dole
Opis produktu
Profil montażowy z siatką otworów TS po trzech stronach. Odpowiednie do wykonania konstrukcji pomocniczej oddzielającej przestrzeń szyn zbiorczych. Do zastosowania w przypadkach indywidualnych jako w wsparcie montażowe dla małych i średnich obciążeń oraz mocowania na wewnętrznej lub zewnętrznej płaszczyźnie montażowej szafy TS 8.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Długość
512,5 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 600 mm
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 450
Opak.
12 szt.
Waga netto
2,52 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177543546
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234