Czujniki CMC III

Numer artykułu: DK 7320.630

Do monitorowania różnych parametrów w szafach lub pomieszczeniach.

Numer artykułu:
DK 7320.630
Wersja
Czujnik wycieków
Opis produktu
Czujniki CMC III służą do kontroli fizycznych parametrów otoczenia i mogą być połączone przez kabel CAN-Bus RJ45 bez pośrednio z PU. Ponadto czujniki mogą być połączone ze sobą w magistrali.
Korzyści
Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
Zastosowania
Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
Sposób działania
Ustawienia można wprowadzać za pomocą CMC III Processing Unit
Czujnik montuje się elementem optycznym w kierunku podłoża
Czujnik wykrywa ciecze na podłożu (wycieki) za pomocą detektora optycznego
Materiał
Tworzywo sztuczne
Przód: gładki
Obudowa: struktura
Kolor
Obudowa: RAL 7035
Zakres dostawy
Czujnik
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym
Kabel przyłączeniowy z wtyczką
Wraz z zestawem montażowym
Podłączenie do CAN-Bus
Pośrednio przez interfejsy CMC III CAN Bus
Interfejsy
RJ12
Liczba elementów PU compact (maks.)
4
Liczba elementów PU (maks.)
32
Metoda pomiarów
Optyczny
Wymiary
Szerokość: 85 mm
Wysokość: 20 mm
Głębokość: 18 mm
Zakres temperatury pracy
5 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
5...95 %
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,09 kg
Masa brutto
0,095 kg
Numer taryfy celnej
85319000
EAN
4028177438590
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi