Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2020
- Nr kat.:
- SZ 2560010
- Opis produktu
- Z wytłaczanymi wstępnie otworami do dławików kablowych. Należy stosować uszczelnienie do standardowych płyt kołnierzowych.
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
- Liczba wycisków metrycznych
- 2 x M12
2 x M20
3 x M25 - Wymiary
- Szerokość: 160 mm
Głębokość: 70 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: AE
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 1
- Zakres temperatury pracy
- -40 °C...70 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55 przy fachowym montażu
- Number knockouts
- 2
2
3 - Metric diameter
- M12
- M20
- M25
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,51 kg
- Masa brutto
- 0,605 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177550254
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- SZ Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego do kabli z wytłoczeniem metrycznym, SxG: 160x70 mm, rozmiar: 1