Redukcje z poliamidu do dławików kablowych z poliamidu

Numer artykułu: SZ 2411.552

Do poliamidowych dławików kablowych, umożliwia przystosowanie metrycznych dławików kablowych do otworów lub gwintów o większych średnicach.

Numer artykułu:
SZ 2411.552
Opis produktu
Do adaptacji metrycznych kablowych połączeń śrubowych do otworów lub gwintów z większymi średnicami.
Korzyści
Redukcja i przeciwnakrętka w jednym opakowaniu pozwala zaoszczędzić dodatkowo objętość zamówienia i miejsce składowania.
Materiał
Poliamid 6 GF30
Kolor
RAL 7035
Thread inside
M16
Opak.
50 szt.
Waga netto
0,5 kg
Masa brutto
0,538 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177550100
ECLASS 8.0
27189234