Kasety CAT 6 Network Cable Organizer

Numer artykułu: DK 7044.113

Kasety kablowe ze stali nierdzewnej do Network Cable Organizer, do ochrony kabli CAT 6.

Numer artykułu:
DK 7044.113
Opis produktu
Kasety CAT 6 do samodzielnej konfiguracji w kompletnym systemie Network Cable Organizer i do samodzielnego wyposażenia w ramie montażowej Network Cable Organizer.
Zastosowania
Organizer kabli sieciowych
Rama montażowa
Materiał
Kasety: Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne (POM)
Kolor
Kabla: czarny
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,75 kg
Numer taryfy celnej
39263000
EAN
4028177917309
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Opis produktu
DK Kaseta CAT 6 do NCO, Kod kolorów kabli CAT 6: czarny, Typ kabla STP, 2 x wtyczka RJ 45 na kabel, długość montażowa kabla na kasetę: 1,6 m
Dokumentacja
Instrukcja obsługi