Kanał rozrządowy do kabli, poziomy 482,6 mm (19")
Numer artykułu: DK 7158.150
Umożliwia łatwe prowadzenie osłoniętych kabli – również w dużej liczbie –w obrębie płaszczyzny montażowej 19", w celu ułatwienia czynności montażowych można szybko zdjąć przednią osłonę przez szybkozłącza.
- Numer artykułu:
- DK 7158.150
- Opis produktu
- Kanał umożliwia zakryte doprowadzenie kabla, również dużych ilości kabli, do komponentów wbudowanych na płaszczyźnie montażowej 19". Duże wycięcia zapewniają wygodne, przeciwzgięciowe doprowadzenie kabla do górnych i dolnych komponentów. W celu ułatwienia czynności montażowych, można szybko zdjąć przednią osłonę. Po wprowadzeniu kabli oraz zabezpieczeniu ich przy pomocy taśm rzepowych, kanał może zostać ponownie zamknięty.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Łącznie z 5 taśmami rzepowymi
- Jednostki wysokości
- 3 U
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,439 kg
- Masa brutto
- 2,44 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177500341
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604