Ten artykuł zostanie wycofany: 15 gru 2021
Kompletny system CAT 6 Network Cable Organizer
Numer artykułu: DK 7044.160
Kompletny system Network Cable Organizer rewolucjonizuje okablowani strukturalne we wszystkich szafach sieciowych o głębokości od 800 mm. Nadwyżki kabli - niezależnie od tego, czy CAT 6 czy LWL - są po prostu wciągane przez mechanizm sprężynowy.
- Numer artykułu:
- DK 7044.160
- Opis produktu
- Nowoczesna infrastruktura sieciowa wymaga najwyższej wydajności i maksymalnej możliwej elastyczności okablowania. Odpowiednim komponentem jest tutaj Network Cable Organizer (NCO). Solidna rama montażowa 1 U jest wyposażona w 24 kasety kablowe i rewolucjonizuje klasyczne okablowanie strukturalne dzięki ośmiokrotnie szybszemu montażowi.
- Korzyści
- Mniej chaosu w okablowaniu – brak przeszkód w cyrkulacji powietrza w obszarze przełączników sieciowych
- Zawsze odpowiednia długość: nadwyżki kabli – niezależnie od tego czy CAT 6 czy LWL – są po prostu wciągane przez mechanizm sprężynowy
- Każdy kabel jest w 100% przetestowany i jest dostarczany wraz z odpowiednimi protokołem pomiarów
- Dostęp z przodu – idealne do doposażenia istniejących szaf o głębokości od 800mm i więcej
- Dane techniczne
- Kabel CAT 6 STP
- 2 x wtyczka RJ 45 na kabel
- ekranowana wtyczka RJ 45 z pozłacanymi stykami
- Długość montażowa kabla na kasetę: 1,6 m
- ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% miedzi, 250 MHz
- Zastosowania
- Zastosowanie we wszystkich szafach sieciowych o głębokości od 800 mm
- Sposób działania
- Mocowanie do przedniej i tylnej płaszczyzny 19"
- Materiał
- Rama montażowa: Blacha stalowa
Kasety: Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne (POM) - Kolor
- Rama montażowa: RAL 9005
Kabla: fioletowy - Zakres dostawy
- Kompletny system CAT 6
24 kasety CAT 6
Zestaw montażowy
Wraz z zestawem montażowym - Number cassettes max
- 24
- Number cassettes preassembled
- 24
- Wymiary
- Szerokość: 450 mm
Wysokość: 44 mm
Głębokość: 600 mm - Zakres temperatury pracy
- 10 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 95 %
- Względna wilgotność powietrza (przy braku kondensacji)
- 10 %
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177917262
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Opis produktu
- DK Network Cable Organizer (NCO), CAT 6, Kompletny system do bezpiecznego łączenia, Kasety wstępnie zmontowane: 24, Kod kolorów kabli CAT 6: fioletowy, Typ kabla STP, 2 x wtyczka RJ 45 na kabel
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi