Blachy przepustowe do kabli do montażu w systemie TopPult TP

Numer artykułu: SZ 5001.227

Bezpieczne wprowadzanie kabli w połączeniu z tulejami do wprowadzania kabli i tulejami do wprowadzania wtyków. Montuje się zamiast seryjnych płyt podłogi.

Numer artykułu:
SZ 5001.227
Opis produktu
Bezpieczne wprowadzanie kabli w połączeniu z tulejami do wprowadzania kabli i tulejami do wprowadzania wtyków. Montuje się zamiast seryjnych płyt podłogi.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Typ obudowy: TP: = 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,7 kg
Masa brutto
0,8 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177523319
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
CM Blacha przepustowa do kabli do montażu w szafach CM i systemie TopPult, do szer.: 800 mm