Szyny profilowe, 482,6 mm (19") do TS Numer artykułu: DK 7827.081 Szyny profilowe w kształcie "L" wykorzystywane także do zestawów montażowych systemów serwerowych. Produkt zalecany alternatywnie: Konfiguracja produktu Zobacz tę stronę w formacie PDF Szyny ślizgowe, do dużego obciążenia do szaf sieciowych TS z dwiema płaszczyznami mocowania Zobacz produkty Numer artykułu: DK 7827.081 Wersja Kątownik "L" Korzyści Oznakowania U z przodu ułatwiają systematyczną rozbudowę w zakresie poziomu calowego Szyna profilowa w kształcie "L" wykorzystywana do zestawów montażowych systemów serwerowych Nadaje się do zabudowy częściowej 19" Dane techniczne Zintegrowane otworowanie 482,6 mm (19") (standard EIA) Boczne otwory okrągłe i czterokątne Chromianowana do połączenia przewodzącego calowych elementów wbudowanych Materiał Blacha stalowa, 2 mm Zakres dostawy Wraz z zestawem montażowym Jednostki wysokości 15 U Wskazówka Szyny ślizgowe należy dobrać odpowiednio do danego odstępu płaszczyzn 19". W przypadku łączenia z szynami profilowymi w kształcie litery L wymagane jest użycie adaptera montażowego do szyn profilowych w kształcie litery L. Pasujący do Typ obudowy: TSWysokość: 800 mm Opak. 2 szt. Waga netto 1,752 kg Masa brutto 1,952 kg Numer taryfy celnej 73269098 EAN 4028177234833 ETIM 9 EC002620 ECLASS 8.0 27189261 Dokumentacja Instrukcja obsługi DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL Karty produktów Szczegóły techniczne CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH Technical Data sheet DE EN FI