Szyna ślizgowa do EL

Numer artykułu: EL 2250.000

Do montażu ciężkich podzespołów wsuwanych.

Numer artykułu:
EL 2250.000
Opis produktu
Do montażu ciężkich modułów wsuwnych.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Suitable for centre part depth
= 316 mm
Wskazówka
Szyna ślizgowa przeznaczona do płaszczyzny montażowej całkowicie z przodu.
W przypadku przesunięcia musi być wybrana krótsza wersja.
Opak.
10 szt.
Waga netto
3,23 kg
Masa brutto
3,419 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177019683
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
EL Szyna ślizgowa, do gł.: 473 mm