Zestaw montażowy TS, do dużych obciążeń, ze zmienną szerokością i głębokością do ram montażowych 482,6 mm (19") w obudowach TS, CS Basic i modułowych

Numer artykułu: DK 7827.590

Umożliwia zabudowę ramy montażowej systemu 482,6 mm (19") o szerokości 600 mm na regulowaną głębokość i szerokość w szafie o szerokości 800 mm.

Numer artykułu:
DK 7827.590
Opis produktu
Montaż w szerokości szafy 800 mm: Zestaw montażowy umożliwia zmienny montaż w głębokości i szerokości ramy montażowej 482,6 mm (19″) o szerokości 600 mm do szafy o szerokości 800 mm.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary montażowe
Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19"
Obciążalność
750/1500 kg obciążenia statycznego na poziom/na szafę
Opak.
1 zestaw
Waga netto
10,024 kg
Masa brutto
10,552 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177616028
ECLASS 8.0
27189234