Do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.
- Nr kat.:
- DK 5501815
- Opis produktu
- Z dookólną listwą szczotkową do bezkolizyjnego odgrodzenia w przypadku zainstalowanych systemów szynowych na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej.
- Zastosowania
- Do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.
- Materiał
- Blacha stalowa
Panel zaślepiający: tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB - Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 2 osłony pionowe
2 osłony poziome
4 listwy szczotkowe
4 elementy z pianki komórkowej PU
Wraz z zestawem montażowym
6 paneli zaślepiających, 1 U - Wskazówki dotyczace montażu
- Pionowe osłony z listwą szczotkową mogą być instalowane zarówno na przednich, jak i na tylnych szynach profilowych 19”.
- Montaż poziomych osłon z listwami szczotkowymi jest możliwy tylko do przednich szyn profilowych 19".
- Pasujący do
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 7,679 kg
- Masa brutto
- 8,02 kg
- Numer taryfy celnej
- 56090000
- EAN
- 4028177679184
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Opis produktu
- DK Prowadnica powietrza, SxW: 800x2000 mm, do szyn profilowych 482,6 mm (19") TS IT
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi