Panel Patch do szuflad światłowodowych, zamykanych

Numer artykułu: DK 7578.535

Do dyspozycji jest 5 różnych paneli światłowodowych do różnych typów złączy. Liczba miejsc montażowych zależy od wybranego wariantu i rozmiaru panelu.

Numer artykułu:
DK 7578.535
Opis produktu
Dla szuflad światłowodowych, do wyboru jest kilka paneli z odpowiednimi wycięciami, umożliwiającymi montaż różnych złączy światłowodowych Single lub Duplex.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Ilość miejsc montażowych
20
do złączy światłowodowych
E -2000
E-2000 Duplex
SC
LC Duplex
Uwaga dot. nr kat.
Termin dostawy do uzgodnienia
Jednostki wysokości
3 U
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,618 kg
Masa brutto
0,718 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177168275
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113