Półka urządzeniowa z dużym obciążeniem do szaf sieciowych TS z kształtowymi szynami profilowymi
Nr kat.: DK 7828970
Do stałego zamontowania pomiędzy dwiema płaszczyznami mocowania 482,6 mm (19"), zawieszana na giętych profilach szynowych, obciążalność: 75 kg w przypadku wersji ocynkowanej, 100 kg w przypadku wersji lakierowanej.
- Nr kat.:
- DK 7828970
- Wersja
- Ocynkowana
- Opis produktu
- Do stałego zamontowania pomiędzy dwoma płaszczyznami mocowania 482,6 mm (19"). Półka jest wsuwana bezpośrednio do kształtowych szyn profilowych.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Distance between mounting levels
- 698 mm
- Obciążalność
- ciężar powierzchniowy - 75 kg, statyczny
- Wskazówka
- Kombinacja z szynami teleskopowymi nie jest możliwa.
- Wymiary
- Szerokość: 452,5 mm
Wysokość: 20 mm
Głębokość: 678 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,621 kg
- Masa brutto
- 3,821 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177233317
- ECLASS 8.0
- 27189261