Zestaw montażowy, z regulowaną głębokością do półek calowych

Numer artykułu: DK 7063.860

Do calowych półek urządzeniowych, w połączeniu z szynami profilowymi w kształcie litery L lub ramą montażową 19", możliwość bezstopniowej regulacji na wymiar odstępu dwóch płaszczyzn 482,6 mm (19").

Numer artykułu:
DK 7063.860
Opis produktu
W połączeniu z szyną profilową w kształcie L lub ramą montażową 19”. Regulowany płynnie na odległości dwóch powierzchni 482,6 mm (19"). Przystosowany do każdej półki urządzeniowej 482,6 mm (19") o szerokości 409 mm.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
1 kpl. = 2 szyny montażowe, wraz z zestawem montażowym
Obciążalność
50 kg
Długość
590: 790 mm
Opak.
1 zestaw
Waga netto
2,166 kg
Masa brutto
2,366 kg
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177263253
ECLASS 8.0
27189261