Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2021
Szyny zbiorcze E-Cu ze zintegrowanymi otworami
Numer artykułu: SV 9661.080
Odpowiednie do bezpośredniego montażu w szafach sterowniczych, wspornikach szyn zbiorczych, kombinacjach PE/PEN w połączeniu z kątownikami kombi PE/PEN i złączkami szeregowymi E-Cu.
- Numer artykułu:
- SV 9661.080
- Opis produktu
- Nadaje się do bezpośredniego montażu w szafach sterowniczych, wspornikach szyn zbiorczych 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 i 3073.000. Kombinacje PE/PEN w połączeniu z kątownikiem kombi PE/PEN i złączką szeregową E-Cu.
- Materiał
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- Wymiary
- Długość: 792 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
- Przekrój
- 10 mm x 40 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 5,54 kg
- Masa brutto
- 5,659 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 2,77
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177494725
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Opis produktu
- SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 40x10 mm, dł.: 792mm, ze zintegrowanymi otworami Ø 14 mm