Szyny zbiorcze E-Cu ze zintegrowanymi otworami

Numer artykułu: SV 9661.160

Odpowiednie do bezpośredniego montażu w szafach sterowniczych, wspornikach szyn zbiorczych, kombinacjach PE/PEN w połączeniu z kątownikami kombi PE/PEN i złączkami szeregowymi E-Cu.

Numer artykułu:
SV 9661.160
Opis produktu
Nadaje się do bezpośredniego montażu w szafach sterowniczych, wspornikach szyn zbiorczych 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 i 3073.000. Kombinacje PE/PEN w połączeniu z kątownikiem kombi PE/PEN i złączką szeregową E-Cu.
Materiał
E-Cu
Ø hole
14 mm
Wymiary
Długość: 592 mm
Pasujący do
Szerokość: = 600 mm
Przekrój
10 mm x 80 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
8,34 kg
Masa brutto
8,443 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
4,17
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177494756
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Opis produktu
SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 80x10 mm, dł.: 592mm, ze zintegrowanymi otworami Ø 14 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Karty produktów
Szczegóły techniczne