Drzwi dzielone do TS

Numer artykułu: TS 9672.198

Strona otwierania drzwi do wyboru: z prawej lub z lewej.

Numer artykułu:
TS 9672.198
Opis produktu
Nadaje się do szaf TS zamiast drzwi lub tylnej ściany. Drzwi dzielone można dowolnie łączyć ze sobą. W górnym i dolnym końcu wymagana jest każdorazowo osłona czołowa. Zamknięcie do wyboru: z prawej lub z lewej strony. W przypadku drzwi bez szyby (wysokość 600 – 1000 mm) możliwy jest montaż ramy monitora SZ 2305.000. Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową, wymienny na wkładki zamków, wykonanie F, a od wysokości 600 mm na uchwyt Komfort.
Materiał
Blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Poprzeczka działowa
Zawiasy
Części zamknięcia
Wraz z zestawem montażowym
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.800 mm
Pasujący do
Szerokość: = 800 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54, w przypadku kompletnej szafy
Opak.
1 szt.
Waga netto
29,4 kg
Masa brutto
31 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177697867
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
Opis produktu
SV Drzwi dzielone. SxW: 800x1800 mm, do TS
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne