Ten artykuł zostanie wycofany: 30 kwi 2021
- Numer artykułu:
- DK 7705.110
- Wersja
- do wkładek zamka
- Opis produktu
- Przygotowany do wbudowania wkładek zamków lub do wbudowania dostępnych na rynku półcylindrów profilowanych 40 lub 45 mm oraz wkładek bezpieczeństwa z przyciskiem.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Wkładki zamka, wersja F: możliwość wymiany tylko kompletnego systemu (uchwyt wraz z wkładką zamka)
- Pasuje do typu obudowy
- EL 3-częśc. 3 - 15 U
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,45 kg
- Masa brutto
- 0,489 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177324503
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
- DK Uchwyt Komfort mini, do wkładek zamka, do EL, 3-cz., 3-15 U, RAL 7035
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi