płyta dachowa, wentylowana do TS, TS IT

Nr kat.: DK 7826766

Do zastosowania w miejsce fabrycznego dachu, z przepustem kablowym i bez.

Nr kat.:
DK 7826766
Wersja
Jednoczęściowa bez wprowadzania kabli
Opis produktu
Do wymiany za dach seryjny. Płyta dachowa o wysokości 72 mm, szczeliny wentylacyjne na obwodzie, profil zaciskowy do wprowadzania kabli. Wersja dwuczęściowa z przepustem kablowym zapewnia wygodne wprowadzanie kabli.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Pasujący do
Typ obudowy: TS
TS IT
Szerokość: 600 mm
Głębokość: 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
5,47 kg
Masa brutto
5,758 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177345584
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405