Elektromobilite açıkça ivme kazanıyor - hem de federal hükümetin teşvikleri sayesinde. Şarj altyapısının genişletilmesi, mevcut erişim, altyapı ve maliyet sorunlarının azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.
Rittal, ortaklarıyla birlikte, bir şarj istasyonunun kurulması için güç kaynağından şarj istasyonunun iklimlendirilmesine kadar tüm değer artırma yolu boyunca gerekli olan merkezi altyapı unsurlarını tasarlar ve bu altyapı için bileşenleri üretir.
Şarj altyapısı. Standart hale getirilmiş, güvenli ve hızlı.
Gövde, iklimlendirme ve güç dağıtım portföyü ile Rittal, yüksek performanslı ve güvenli bir şarj altyapısı oluşturmak için ideal bir ortaktır.
- Akıllı modüler gövde sistemi (tek panelli veçift panelli) ve iklimlendirme
- Sağlam ve UV ışınlarına dayanıklı boya ve yüksek koruma sınıflarına sahip üstün kaliteli malzemelerden yapılan dayanıklı gövde
- Pano, güç dağıtımı, iklimlendirme ve IT altyapısı modüllerinden oluşan akıllı sistem mimarimiz
- Global uygulanabilir standarda uygun, test edilmiş çözümler ve onaylar
- Seri ürünlerin stokta tutulması ve hızlı teslimatı
- Bireysel çözümler için süreç analizleri ve danışmanlık
- 350 kW ile yüksek performanslı, hızlı şarj istasyonları için optimum sıcaklık ve sabit, hava durumundan bağımsız ısı dağılımı için iyi tasarlanmış iklimlendirme çözümleri
- Enerji verimli Rittal iklimlendirme çözümleri sayesinde yüzde 75'e varan enerji tasarrufu ve birden fazla gerilim özelliği sayesinde maksimum esneklik
- Geleceğe yönelik Akıllı Servis sayesinde sistem kullanılabilirliğini ve servis verimliliğini artırmaya yönelik tasarımlar