Trendpaper

Data Gravity, High Impact: de nieuwe realiteit voor colocation-aanbieders

AI, data gravity en energie‑efficiëntie veranderen colocation fundamenteel. Ontdek hoe u uw datacenter future‑proof maakt met de belangrijkste inzichten, download het colocation-trendrapport.

Schaalbaar, energie-efficiënt en vlot beschikbaar

Colocation datacenters

Dankzij onze expertise in het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van klantspecifieke datacenteroplossingen leveren we de meest energie-efficiënte colocation-infrastructuren. Onze flexibele en modulaire systemen maken het eenvoudig om jouw datacenter te ontwerpen, configureren en uitbreiden.

Wij versterken jouw IT-infrastructuur

Wij begrijpen jouw noden op het vlak van colocation en datacenterbeheer.

Maximale energie-efficiëntie, eenvoudige installatie en schaalbare oplossingen voor jouw colocation datacenter

De digitale vooruitgang en de opkomst van technologieën zoals 5G, AI en IoT vragen om steeds krachtigere datacenters. Colocationproviders bieden hier het antwoord op: een betrouwbare, veilige en flexibel schaalbare infrastructuur met een hoge beschikbaarheid en uptime.Tegelijk is het een uitdaging om bij toenemende stroombelastingen ook de efficiëntie op peil te houden.

Rittal biedt hiervoor een uitgebreid gamma aan gestandaardiseerde IT-infrastructuuroplossingen.

Met een volledig modulair systeemassortiment voor racks, koeling, stroomverdeling, monitoring en beveiliging integreer je alle componenten naadloos in jouw infrastructuur. Zo ontwerp en configureer je de energie-efficiënte colocation-infrastructuur die matcht met jouw noden.

One-Stop-Shop voor Colocation Infrastructuur

Als one-stop-shop biedt Rittal een compleet aanbod van oplossingen voor behuizing, stroomverdeling en klimaatregeling – perfect op elkaar afgestemd binnen één modulair IT-systeemplatform. Wanneer je kiest voor één partner voor behuizing, stroomverdeling en klimaatregeling, krijg je toegang tot een modulair IT-systeemplatform dat specifiek ontworpen is voor colocatie-operators. Het resultaat? Gestroomlijnde processen, hogere productiviteit en lagere bedrijfskosten — mét focus op duurzaamheid en operationele betrouwbaarheid.

White Space Oplossingen

Efficiënt ruimtegebruik dankzij innovatieve oplossingen.

Met onze White Space oplossingen bouw je een uiterst flexibele en efficiënte infrastructuur voor IT-apparatuur. Het modulaire ontwerp – inclusief racks, koeling, IT-power en monitoring – zorgt voor snelle, gestandaardiseerde installaties en optimaal ruimtegebruik. Zo verhoog je de schaalbaarheid én betrouwbaarheid van jouw systemen.

Essentieel hierbij is aisle containment: door koude en warme luchtstromen nauwkeurig te scheiden, verhoog je de koelcapaciteit en verlaag je het energieverbruik. Dankzij geïntegreerde sensoren bewaken je systemen continu de temperatuur, voor maximale efficiëntie en betrouwbaarheid.

Rack

Flexibiliteit en veiligheid met de TX Colo

De TX Colo werd samen met toonaangevende colocationproviders ontwikkeld en is speciaal ontworpen voor de colocationmarkt. Deze oplossing biedt datacenters een technisch geavanceerde, flexibele en schaalbare infrastructuur die klaar is voor de toekomst. De TX Colo is ideaal voor bedrijven die hoge eisen stellen aan rekenkracht, veiligheid en continuïteit.

IT cooling

Efficiënte koeling op het hoogste niveau

Het Liquid Cooling Package (LCP) van Rittal is een krachtige koeloplossing voor datacenters die flexibel kan worden geïntegreerd in serverracks. LCP zuigt hete lucht af en voert gekoelde lucht terug, wat de efficiëntie verhoogt, vooral bij gebruik met het cube systeem. Onze LCP's zijn verkrijgbaar met koelcapaciteiten van 10 tot 60 kW en zijn ideaal voor het uitbreiden van bestaande IT-infrastructuren.

IT Power

Intelligente en flexibele stroomverdeling

Onze stroomverdelingseenheden (PDU’s) zijn speciaal ontwikkeld voor een efficiënte stroomverdeling in moderne IT-omgevingen, en in het bijzonder voor gebruik in serverracks. Dankzij uitgebreide functies voor energiemeting en -bewaking bieden de PDU’s nauwkeurige monitoring van het stroomverbruik. Door de naadloze integratie in bestaande IT-infrastructuren en de uitbreidbaarheid met modules zoals overspanningsbeveiliging en afdekplaten, vormen onze PDU’s een flexibele en toekomstgerichte oplossing voor groeiende datacenters.

IT monitoring

Betrouwbare monitoring en controle

CMC III is een geavanceerd monitorings- en besturingssysteem voor netwerkbehuizingen en serverracks. Dankzij PoE-ondersteuning en redundante voedingen biedt het systeem maximale betrouwbaarheid en flexibiliteit. De configuratie gebeurt eenvoudig via een browsergebaseerde webinterface, waardoor je kritieke IT-omgevingen snel kunt integreren, bewaken en beheren – allemaal vanuit één centraal platform.

Behuizingsoplossingen

Modulaire behuizing voor betrouwbaarheid en efficiëntie

Onze modulaire containeroplossingen maken een snelle installatie mogelijk, met geïntegreerde airconditioning, stroomvoorziening en beveiliging – ideaal voor de efficiënte uitbreiding van jouw IT-activiteiten. Vooral CS Toptec valt op door het robuuste ontwerp en de flexibele koelopties, vooral bij veeleisende edge-toepassingen in buitenomgevingen.

Onze beveiligingsruimtes beschermen IT-infrastructuren op betrouwbare wijze tegen brand, water en onbevoegde toegang. Ze integreren airconditioning en stroomvoorziening en kunnen flexibel worden aangepast aan elke locatie en elk type vereiste. Zo bieden ze maximale bescherming en efficiëntie – perfect voor de eisen van moderne datacenters.

Datacenterplanning eenvoudig gemaakt

RiMatrix Data Center Configurator

Ontwerp uw datacenter

Stel uw eigen datacenter samen – snel, eenvoudig en volledig afgestemd op uw behoeften! Creëer uw oplossing op maat in slechts enkele minuten. Test het nu en ga aan de slag!

Eenvoudig – Intuïtief in gebruik, zelfs zonder specialistische kennis.

Correct – Technisch verantwoorde configuraties.

Snel – Alle gegevens zijn in een mum van tijd beschikbaar.

Samen met Rittal zijn we erin geslaagd om in een recordtijd van slechts zeven maanden een volledig nieuw hyperscale-datacenter op te zetten.

Jessica Song
Vice President, Director of Planning and Design Academy at Chindata

Cases

Branche-expertise gecombineerd met topkwaliteit

Jouw succes, ondersteund door slimme colocatie-oplossingen

Nieuwe technologieën en trends veranderen de wereld van datacenters razendsnel. Digitalisering, AI en duurzaamheid zetten de toon en brengen heel wat uitdagingen met zich mee. Daarom is het belangrijk om te kunnen rekenen op een partner die de sector door en door kent – van wetgeving tot industriestandaarden.

Met de flexibele en modulaire opbouw van “Rittal – The System.” realiseer je wereldwijd betrouwbare en schaalbare maatwerkoplossingen voor jouw colocation-datacenter. Zo blijf je flexibel in een markt die constant evolueert.

Toekomstbestendig

Modulair systeem voor maximale wendbaarheid

Colocatie-datacenters moeten vandaag snel kunnen inspelen op veranderende eisen rond serverdichtheid, koeling en beveiliging. Met een modulair systeem pas je jouw infrastructuur eenvoudig aan of breid je ze efficiënt uit — zonder langdurige stilstand.

Alle componenten zijn ontwikkeld volgens internationale normen en voldoen aan de geldende richtlijnen wereldwijd. Dat geeft je de zekerheid van een flexibele, schaalbare en toekomstbestendige oplossing, waar ook ter wereld.

Uw voordeel

Colocation in transitie

Energie-efficiënte IT-infrastructuren

Nieuwe wetgeving, zoals de Wet Energie-Efficiëntie (EnEfG), zorgt voor extra druk op colocatie-datacenters. Stijgende energiekosten en strengere regels maken energie-efficiëntie belangrijker dan ooit. Bovendien moeten bedrijven – waaronder beursgenoteerde kmo’s in de EU – vanaf 2026 een ESG-rapport publiceren waarin duurzame bedrijfspraktijken aantoonbaar zijn.

Een doordachte energieaanpak helpt om aan deze vereisten te voldoen én de operationele kosten te verlagen. Dankzij efficiënte koel- en energiesystemen wordt de IT-infrastructuur niet alleen duurzamer, maar ook performanter – klaar voor de toekomst en conform de ESG-criteria.

Duurzaamheid met een systeem

Duurzame IT-infrastructuren dankzij de hoogste productkwaliteit

Duurzaamheid omvat veel meer dan alleen energieverbruik en CO₂-reductie – het gaat ook om verantwoord gebruik van bronnen zoals water voor het koelen van datacenters en het professioneel recyclen van IT-componenten. We ondersteunen deze ambities met modulaire en eenvoudig te onderhouden IT-infrastructuren die de levensduur van bestaande apparatuur verlengen en de behoefte aan nieuwe apparatuur verminderen. Hierdoor kunnen colocation-operators duurzamer en kostenefficiënter werken zonder in te leveren op kwaliteit en prestaties.

Gestroomlijnde processen

Eenvoudige installatie dankzij standaardisatie

Colocation-operators hebben veel baat bij gestandaardiseerde IT-infrastructuren, omdat dit de installatie, het onderhoud en het updaten van hun systemen efficiënter en eenvoudiger maakt. Standaardisatie garandeert niet alleen een snellere uitrol van de installatie en een snellere operationele uptime, maar zorgt ook voor consistente prestaties en betrouwbaarheid.

High-performance data centres

Innovatieve koeloplossingen

De snelle opmars van kunstmatige intelligentie (AI) vraagt veel van datacenters. AI-toepassingen creëren een hoge rekendichtheid en dus ook aanzienlijke warmteproductie. Efficiënte koeling is daarom essentieel om topprestaties en een langere levensduur van de IT-apparatuur te garanderen.

Het integreren van verschillende soorten apparatuur, elk met eigen temperatuurvereisten, blijft een uitdaging. Met geavanceerde koeltechnologieën – waaronder computational fluid dynamics (CFD)-analyses – kunnen colocatie-operators de temperatuur nauwkeurig regelen en de energie-efficiëntie optimaliseren over de hele levenscyclus van het datacenter.

Betrouwbaarheid en flexibiliteit

Betrouwbaarheidsoplossingen die perfect zijn voor elke toepassing

In het hart van de digitale revolutie zijn datacenters van cruciaal belang; elke verstoring van hun uptime is uit den boze. Uiterst betrouwbare systemen en redundante stroomvoorzieningen zijn essentieel voor colocation-activiteiten om bedrijfskritische processen continu te laten draaien.

Onze schaalbare en modulaire oplossingen vormen de ideale basis voor het naadloos uitbreiden en upgraden van IT-infrastructuren en het snel integreren van nieuwe apparatuur. Dankzij de bewezen betrouwbaarheid en kwaliteit van Rittal-systemen kunnen colocation-operators groeiende datavolumes en toenemende computervereisten veilig en efficiënt beheren.

Referenties

Chindata

Computerruimte in slechts zeven maanden

Chindata Co. Ltd., een van de grootste cloud- en colocation-providers in China, stond voor de uitdaging om zo snel mogelijk een nieuwe computerruimte te bouwen. Het bedrijf koos Rittal als partner voor het ontwerp en de realisatie.

Direct Liquid Cooling

Netmountains kiest voor Direct Liquid Cooling

Bij de Duitse datacenteroperator Netmountains heeft Rittal in samenwerking met Georg Fisher (GF)een geïntegreerd direct liquid cooling-concept uitgewerkt dat hoge vermogensdichtheden combineert met schaalbaarheid, energie-efficiëntie en operationele...

Contact

Benieuwd hoe je jouw colocation-datacenter toekomstbestendig kunt maken?
Neem contact op met onze experts — we helpen je graag verder.