Elektronische catalogi
Een bron met gegevens voor het beschrijven van producten. Het bevat veel meer informatie dan gedrukte catalogi en er kan op specifieke gegevens worden gezocht. Omdat het gebaseerd is op standaarden, is de gegevensstructuur vertrouwd, waardoor ontvangers de gegevens op een zinvolle manier kunnen verwerken, bijvoorbeeld om producten te selecteren en te bestellen.
Naast groothandelaars maken ook steeds meer directe klanten gebruik van elektronische catalogi, omdat deze uitgebreid, getest en duidelijk gedefinieerd zijn. Ingenieurs kunnen de gegevens ook in hun plannen opnemen. Elektronische catalogi van Rittal zijn voorzien van codes waarmee ze internationaal kunnen worden gebruikt. Het bestandsformaat is gebaseerd op een XML-structuur.
Het op XML gebaseerde, gestandaardiseerde bestandsformaat BMEcat wordt gebruikt om productinformatie en voorwaarden uit te wisselen.
Uw voordelen:
- Eenvoudige, snelle verwerking van productgegevens
- Actuele, individuele productprijzen in uw systeem
- Foutloze overdracht van productgegevens en minder fouten in bestellingen
Extra Voordelen:
- Gegevens spelen een centrale rol: Onze klanten profiteren van onze vooruitgang op het gebied van digitalisering.
- Duidelijke structurering van productgegevens in een bestand
- Tijdwinst en vereenvoudiging van bestelprocessen
- Verbeterde kwaliteit van stamgegevens
De twee datamodellen die Rittal aanbiedt, zijn ETIM en eCl@ss:
ETIM (elektrotechnisch informatiemodel) standaardiseert de uitwisseling van productgegevens in de elektrotechniek en aanverwante sectoren. ETIM is geen standaard voor gegevensuitwisseling, maar een beschrijvend gegevensmodel dat vergelijkbaar is met eCl@ss, om producten en diensten in de elektrotechnische sector gemakkelijker te kunnen vergelijken. Het belangrijkste verschil tussen dit model en eCl@ss is dat producten worden toegewezen aan een artikelklasse zonder rekening te houden met hiërarchie. Bovendien kunnen producten in ETIM alleen worden beschreven met branchegerelateerde kenmerken en waarden, terwijl in eCl@ss alle waarden beschikbaar zijn.
Rittal is een actief lid van de Technische Commissie 4 van ETIM.
Net als ETIM wordt eCl@ss gebruikt om producten in een bepaald formaat te karakteriseren. Deze productklassen kunnen worden vergeleken met ladekasten waarin de producten worden gesorteerd en die precies op die producten zijn afgestemd. eCl@ss is, in tegenstelling tot ETIM, ontworpen voor gebruik met Industrie 4.0 en daarom een samenwerkingspartner van AutomationML, de standaard voor gegevensuitwisseling tussen engineering systemen.
Er zijn twee eCl@ss-varianten: Basic en Advanced.
Hieronder bekijken we het voorbeeld van klasse 27-18-01-01 - schakelkast. Het bevat eCl@ss Basic-functies zoals ‘Aantal deuren’, ‘Vloermontage ondersteund’, ‘Beschermingsklasse (IP)’ en ‘Vermogensverlies dissipatiecapaciteit [Pve]’.
Deze basisfuncties vindt u ook terug in eCl@ss Advanced. Advanced wordt echter in een ander formaat verzonden dan Basic en is daarom volledig onafhankelijk en niet slechts een uitbreiding. Bovendien bevat eCl@ss Advanced nog andere functies, zoals ‘montagevariant’, ‘componentaccommodatie’, ‘geblokkeerd gebied’ en ‘onderdelenrelatie’. Deze kenmerken staan bekend als referentiekenmerken. In tegenstelling tot de eenvoudige functies bestaan ze uit een reeks functies. Er bestaan bijvoorbeeld meerdere montagevarianten voor één behuizing. Elk daarvan wordt beschreven door een reeks kenmerken, waaronder het montage-referentiepunt, de naam van de montagevariant en het type montage. Deze reeks kan een willekeurig aantal keren worden vermenigvuldigd om die specifieke behuizing te beschrijven.
Naast volledige vertalingen naar het Duits en Engels worden ook gedeeltelijke vertalingen naar het Frans, Nederlands, Turks, Chinees, Spaans, Tsjechisch, Portugees en andere talen aangeboden.
eCl@ss Advanced is ontwikkeld voor gebruik in verschillende CAx-systemen. Dankzij de diepgaande informatie en de duidelijke gegevensstructuur is het geschikt voor alle systemen, van ontwerp tot productie. Rittal is een actief lid van de Cross Expert Group CAx bij eCl@ss.