Wat is een behuizing? Basisprincipes, ontwerp en toepassingsgebieden

februari 03 2026

Auteur: Dirk Pieler

Behuizingen zijn onmisbare componenten in de moderne industrie en technologie. Ze vormen de ruggengraat van besturings-, distributie- en automatiseringstechnologie en zorgen ervoor dat complexe machine- en installatiesystemen veilig en betrouwbaar functioneren.

Dankzij hun gestructureerde ontwerp en de bescherming die ze bieden aan de elektronica die erin is geïnstalleerd, leveren behuizingen een belangrijke bijdrage aan de efficiëntie. Ze vereenvoudigen installatie- en onderhoudswerkzaamheden, verminderen stilstandtijden en helpen bij het automatiseren van processen. Bovendien verlengen ze de levensduur van systemen door gevoelige componenten te beschermen tegen omgevingsinvloeden zoals stof, vocht en trillingen. En niet in de laatste plaats waarborgen behuizingen dankzij hun robuuste ontwerp en geïntegreerde veiligheidsmechanismen de betrouwbaarheid van systemen – een doorslaggevende factor als het gaat om het waarborgen van soepele productieprocessen en het voorkomen van kostbare stilstand.

In dit artikel leest u wat een behuizing is en komt u meer te weten over het ontwerp en de toepassingsgebieden ervan.

Wat is een behuizing?

Een behuizing is een omhulsel dat speciaal is ontwikkeld om elektrische en elektronische componenten te huisvesten en te beschermen. Het zorgt ervoor dat schakelapparatuur, besturingseenheden en bedrading op een gestructureerde manier worden georganiseerd en worden beschermd tegen externe invloeden zoals stof, vocht en mechanische belastingen. Hoewel standaardbehuizingen en verdeelkasten ook bescherming en een reeks functies bieden, zijn behuizingen ontworpen voor veeleisende omstandigheden en combineren ze al deze kenmerken in een ingenieus systeem.

Ontwerp van moderne behuizingen

Materialen voor behuizingen

Behuizingen worden vaak vervaardigd uit gepoedercoat plaatstaal, maar kunnen ook uit roestvrij staal of kunststof bestaan. Roestvrijstalen behuizingen zijn bijzonder geschikt voor hygiënisch gevoelige omgevingen in sectoren zoals de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

Interieurindeling en bedrading

De binnenkant van een behuizing is voorzien van draagrails en montageplaten voor het bevestigen van schakelapparatuur, klemmenblokken en besturingseenheden. De gestructureerde bekabeling zorgt voor een overzichtelijke en betrouwbare aansluiting van componenten. Afhankelijk van de eisen kunnen ook componenten zoals relais, stroomverdelingssystemen, energiemeetsystemen en overspanningsbeveiligingsmodules worden geïnstalleerd. Interne behuizingsverlichting kan specifieke componenten verlichten om onderhoud te vergemakkelijken bij duisternis of slechte lichtomstandigheden.

Koeling en klimaatbeheersing

Indien nodig worden behuizingen uitgerust met effectieve klimaatbeheersingsoplossingen om ervoor te zorgen dat de elektronica efficiënt blijft werken en een betrouwbare werking wordt gegarandeerd. Afhankelijk van de omgevingsinvloeden en de hoeveelheid warmte die wordt gegenereerd, kunnen verschillende koelmethoden worden toegepast, waaronder filterventilatoren voor eenvoudige toepassingen, warmtewisselaars voor energiezuinige warmteafvoer en actieve koelunits zoals compressorkoelunits voor veeleisende omstandigheden.

Veiligheidsvoorzieningen

De internationale technische normen en beschermingsklassen die van toepassing zijn op behuizingen zorgen ervoor dat deze zowel veilig als betrouwbaar functioneren. De belangrijkste technische normen zijn IEC en, voor producten die naar Noord-Amerika worden geëxporteerd, UL en CSA. IP-beschermingsklassen geven aan in hoeverre behuizingen en kasten beschermd zijn tegen stof, water en andere invloeden. De IK-index geeft het beschermingsniveau tegen mechanische schokken aan. Deze wordt gebruikt om de robuustheid van de behuizing of kast te beoordelen. Vergrendelingsmechanismen en bewakingssystemen dragen eveneens bij aan een veilige en betrouwbare werking.

Functie van een behuizing

De belangrijkste functie van een behuizing is het beschermen van de daarin geïnstalleerde elektronische componenten tegen externe invloeden zoals stof en water. Behuizingen met speciale trillingsdempende elementen en verstevigingen zijn bovendien bestand tegen het soort trillingen dat bijvoorbeeld in de maritieme industrie voorkomt. Behuizingen maken bovendien een gecentraliseerde besturing en bewaking van machine- en installatiesystemen mogelijk, wat bijdraagt aan een efficiënte automatisering en procesoptimalisatie.

Een gestructureerde bekabeling en een veilige installatie van componenten voorkomen kortsluitingen, stroomuitval en andere storingen, wat de bedrijfszekerheid aanzienlijk verhoogt.

Toepassingsgebieden voor behuizingen

Behuizingen worden in veel verschillende sectoren gebruikt:

  • Industrie en machinebouw: besturing van productiefaciliteiten, robotica en automatiseringssystemen
  • Energievoorziening:  distributie en regeling van elektrische energie in energiecentrales en onderstations en bij het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie
  • Gebouwtechniek:  beheer van verwarming, ventilatie, airconditioning en veiligheids- en beveiligingssystemen
  • Telecommunicatie:  bescherming en organisatie van netwerktechnologie en communicatie-infrastructuur
  • Infrastructuur:  besturing van verkeersmanagementsystemen, waterzuiveringsinstallaties en andere kritieke infrastructuur, zoals spoorwegtechnologie

Rittal als toonaangevende leverancier van schakelkasten

Rittal werd in 1961 opgericht en heeft als uitvinder van seriekasten het standaardisatieproces gestimuleerd. Tegenwoordig is Rittal het grootste bedrijf binnen de Friedhelm Loh Group en een wereldwijd toonaangevende leverancier van software-, automatiserings- en hardwareoplossingen, waaronder behuizingssystemen die aan de strengste kwaliteitseisen voldoen. Met zo’n 12.600 medewerkers, 95 dochterondernemingen en 13 productielocaties wereldwijd bedient de Friedhelm Loh Group klanten in diverse sectoren.

Tot de populairste productlijnen behoren de modulaire VX25-behuizingen, de compacte AX-systemen en gespecialiseerde compacte behuizingen. Opvallende kenmerken van de Rittal-oplossingen zijn onder meer een modulair ontwerp, materialen van topkwaliteit en geïntegreerde klimaatregelingsoplossingen die zorgen voor een optimale temperatuurregeling.

Efficiënte behuizingsproductie met Rittal en Eplan

End-to-end-digitalisering is een doorslaggevende efficiëntiefactor in de geavanceerde productie van behuizingen. Juist hier komt Eplan – eveneens onderdeel van de Friedhelm Loh Group – volledig tot zijn recht. Het Eplan Platform kan planningsgegevens voor elektrotechniek centraal vastleggen en deze in de vorm van een digitale tweeling gedurende het gehele engineering- en productieproces gebruiken.

In combinatie met de systeemoplossingen van Rittal ontstaat zo een end-to-end-workflow – van schakelschema en 3D-ontwerpplanning tot geautomatiseerde productie. Het resultaat is minder fouten, kortere doorlooptijden en een aanzienlijk hogere productiviteit bij de productie van schakelkasten.

Samenvatting

Behuizingen zijn essentiële bouwstenen van geavanceerde besturings- en automatiseringstechnologie. Hun ingenieuze ontwerp beschermt gevoelige elektronica, maakt centrale besturing mogelijk en levert een belangrijke bijdrage aan de bedrijfszekerheid. Bij de keuze van een behuizing moet u rekening houden met factoren als kwaliteit, beschermingsklasse, klimaat regeling en modulariteit. Dankzij zijn innovatieve systemen voldoet Rittal aan al deze eisen, waardoor u de efficiëntie en betrouwbaarheid van uw installaties op lange termijn kunt waarborgen. Bovendien biedt de koppeling van Eplan- en Rittal-oplossingen behuizingsfabrikanten een echt concurrentievoordeel – van planning tot en met de exploitatie.

Veelgestelde vragen

1. Wat is een behuizing en waarvoor wordt deze gebruikt?
Een behuizing is een omhulling voor elektrische en elektronische componenten. Deze biedt bescherming tegen stof, vocht en mechanische invloeden en maakt een betrouwbare regeling en distributie van elektrische energie mogelijk.

2. Uit welke onderdelen bestaat een behuizing?
Hedendaagse behuizingen bestaan uit een robuuste behuizing (plaatstaal, roestvrij staal of kunststof), montageplaten, draagrails en bedradingselementen. Verlichting, klimaatregeling en veiligheidsmechanismen kunnen als optionele extra’s worden geïntegreerd.

3. Welke materialen worden gebruikt voor behuizingen?
Typische materialen zijn gepoedercoat plaatstaal voor standaardtoepassingen, roestvrij staal voor hygiënische ruimtes en kunststof voor corrosieve omgevingen.

4. Waarom is klimaatbeheersing belangrijk in een behuizing?
Klimaatbeheersing beschermt gevoelige elektronica tegen oververhitting en vocht. Afhankelijk van de thermische belasting worden filterventilatoren, warmtewisselaars of actieve koelunits, zoals compressorkoelunits, gebruikt.

5. Welke technische normen en beschermingsklassen gelden voor behuizingen?
IEC-, UL- en CSA-normen en IP-beschermingsklassen voor bescherming tegen stof en water zijn de belangrijkste vereisten. De IK-index geeft het beschermingsniveau tegen mechanische schokken aan.

6. In welke sectoren worden behuizingen gebruikt?
Behuizingen worden gebruikt in de industrie, de machinebouw, de energievoorziening, de gebouwtechniek, de telecommunicatie en infrastructuurtoepassingen – overal waar elektrische componenten moeten worden geregeld en beschermd.

7. Waarin onderscheidt Rittal zich als leverancier van schakelkasten?
Rittal biedt modulaire systemen zoals de VX25 en AX, gecombineerd met geïntegreerde klimaatregeling en digitale engineering via het Eplan Platform. Dit zorgt voor efficiëntie, betrouwbaarheid en end-to-end-workflows bij de productie van behuizingen.

Dr Dirk Pieler
Executive Vice President Business Unit Industry Solutions at Rittal

With his many years of industry experience, Dirk Pieler is helping to advance the digital transformation and automation in enclosure manufacturing.

Other blog posts

2 feb 2026

Vijf typische toepassingsgebieden voor kunststof behuizingen

Kunststof behuizingen combineren een lichtgewicht, corrosiebestendig ontwerp met uitzonderlijke veelzijdigheid. Ontdek vijf typische toepassingsgebieden en ontdek waarom deze behuizingen de slimme keuze zijn voor hedendaagse industriële toepassingen.

3 feb 2026

Hygiënische behuizingen voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie.

De hygiënische behuizingen van Rittal voldoen aan de strengste hygiëne-eisen van de voedingsindustrie. Ontdek meer.