Kabelgeleiding
-
Bodemplaten
In plaats van segmenten van de standaard driedelige bodemplaten toe te passen. Dit maakt een op de montageplaat afgestemde positionering mogelijk.
-
-
Kabelinvoertules
Vormen in combinatie met de bodemplaat voor invoertules een gemakkelijke en snelle afdichting als kabels via de bodem van behuizingen worden ingevoerd.
-
Kabelwartels
Kabelwartels vervaardigd van polyamide, messing of roestvaststaal. De HD-kabelwartel realiseert een hoogwaardige bescherming (IP 68 resp. IP 69K) voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie of in ultrareine zones.
-
Kabelgeleiding en -fixatie
Voor de bevestiging van kabels bestaan diverse mogelij kheden die zowel in de kast als in de sokkel op identieke wij ze kunnen worden toegepast. Door de kabels in het sokkelgedeelte te bevestigen blij ft er in de kast zelf meer montageruimte beschikbaar. Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met ruimte voor de noodzakelij ke buigradius van de kabels.