Indoor Housing Solutions

Bescherming die de norm bepaalt

Jouw IT verdient meer dan standaardbeveiliging. Als wereldwijd toonaangevende leverancier van behuizingssystemen bieden wij geavanceerde indoor housing-oplossingen die beschermen tegen brand, water, stof en ongeautoriseerde toegang. Modulair, aanpasbaar en klaar om snel in te spelen op veranderingen, zonder concessies te doen aan databeveiliging.

Wij versterken jouw IT-infrastructuur

Het toppunt van veiligheid

Ultieme bescherming en minimale risico’s – slimme IT-beveiliging

Als uitval geen optie is, zijn alleen de hoogste niveaus van beveiliging en beschikbaarheid goed genoeg. Of het nu gaat om datacenters, kritische omgevingen of industriële installaties, IT-beveiliging begint bij de juiste infrastructuur. Onze indoor behuizingsoplossingen beschermen gevoelige data tegen ongeautoriseerde toegang, brand en fysieke bedreigingen. Slimme klimaatregeling en energie-efficiënte systemen zorgen daarbij voor maximale controle. Dankzij de decentrale plaatsing van deze oplossingen, dicht bij de bron van de data, verlopen processen soepel en zijn kritieke systemen beschermd tegen storingen.

Systeemgeteste, modulaire allround bescherming

Micro Data Center Level E safe

De compacte alles-in-één oplossing

  • Voor een tot vier racks, inclusief koeling en stroomverdeling
  • Bijzonder geschikt voor edge-toepassingen, Industrie 4.0 en overheidsinstellingen
  • Hoge beveiligingsstandaarden – bescherming tegen brand, water, diefstal, stof, vandalisme, enzovoort
  • Eenvoudig te verplaatsen – kan worden verwijderd, uitgebreid en hergebruikt

Blue e+ Safe Micro Data Centre Level E

The compact complete solution

  • Ideal solution for 1 or 2 racks - Compact cooling with optional free cooling function
  • Particularly suitable for smaller applications in industrial environments or warehouses
  • High level of protection against physical hazards such as fire, extinguishing water, dust, burglary, and sabotage
  • Flexible: also available with other cooling options, can be relocated by dismantling and reassembling

Basis Protection room (GPR / GPR+)

De flexibele beveiligingsruimte

  • Oplossing voor technische ruimtes (GPR) en datacenters (GPR en GPR+)
  • Standaardoplossing voor overheden, de zorgsector en industrieën met hoge beveiligingseisen
  • Hoge beveiligingsstandaarden – bescherming tegen brand, water, diefstal, stof, vandalisme, enzovoort
  • Eenvoudig te verplaatsen – kan worden verwijderd, uitgebreid en hergebruikt

High-Availability room (HVR)

Gecertificeerde beveiliging voor kritieke IT-infrastructuur

  • Maximale bescherming volgens EN 1047-2, ECB·S-gecertificeerd en gecontroleerd
  • De oplossing voor toepassingen met extreem hoge eisen aan fysieke beveiliging
  • Hoge beveiligingsstandaarden – bescherming tegen brand, water, diefstal, stof, vandalisme, enzovoort
  • Eenvoudig te verplaatsen – kan worden verwijderd, uitgebreid en hergebruikt

Oplossingen op maat voor jouw bedrijf

Cases

Je laat niet zomaar eender wie je serverruimte instaleren - daarvoor contacteer je Rittal.

Peter Marszelewski Hoofd IT bij Ralf Bohle

Perfect op elkaar afgestemde systemen voor schaalbaarheid

Onze RiMatrix oplossingen

Referenties

Ralf Bohle GmbH

Nieuwe IT infrastructuur bij een fabrikant van autobanden

Bij Ralf Bohle bestaat de kans niet dat er brand ontstaat in de serverruimte. De fabrikant van Schwalbe-fietsbanden heeft veiligheid en beveiliging tot prioriteit gemaakt en gekozen voor IT-infrastructuur van Rittal.