- Bestelnr.:
- DK 7030570
- Uitvoering
- CMC III GSM Unit Quad-Band
- Product omschrijving
- Voor het opbouwen van een redundante overdrachtsweg of, wanneer er geen netwerkstructuur aanwezig is, voor het doorsturen van alarmmeldingen. De alarmmelding is uitgevoerd als SMS. De spanningsvoorziening wordt gerealiseerd via de processing unit.
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- Voorzijde: RAL 9005
Kast: RAL 7035
- Levering
- Verbindingskabel (2 m) met RJ 12-stekers
Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- De seriële interface RS 232 van de processing unit/processing unit compact kan slechts op één toebehorenmoduul worden aangesloten.
- Requirements communication port
- Een standaard SIM-kaart voor GSM dient door de klant zelf te worden besteld.
- GSM frequencies covered
- 850 MHz
- 900 MHz
- 1800 MHz
- 1900 MHz
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,47 kg
- Brutogewicht
- 0,672 kg
- Douanetariefnummer
- 85176200
- EAN
- 4028177695900
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
-
CMC III GSM-unit voor doorsturen van alarmmeldingen, kunststof, RAL 9005/7035