Koelaggregaten, Thermoelectric Cooler

Met koelaggregaten wordt de kastbinnentemperatuur op een constant niveau gehouden dat onafhankelijk is van de omgevingstemperatuur. De luchtgeleiding voldoet aan individuele behoeften. Dankzij de twee gescheiden circuits dringt er geen stof in de kast door.

F-gasconforme koelmiddelen met een GWP lager dan 150

Door strengere wetgeving, zoals de F-gasverordening, spelen industriële bedrijven nu een belangrijke rol in het stimuleren van klimaatbescherming. Het doel is om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Als bedrijven concurrerend willen blijven op de wereldmarkt, moeten ze snel actie ondernemen. Bij Rittal begrijpen we deze urgentie volledig. Daarom hebben we ons volledige klimaatassortiment al in 2024 omgeschakeld naar het koelmiddel R-513A.

Vanaf 1 januari 2027 mogen alleen klimaatregelingsunits met een GWP < 150 op de markt worden gebracht in de EU. Daarom schakelen we ons Blue e+-assortiment nu al over op het F-gascertificaat-conforme koelmiddel R-1234yf (GWP 0,5).

Ons productassortiment voor een duurzame toekomst 

GWP 0,5

  • Blue e+ S-koelunits 0,3–1,0 kW 
  • Blue e+ koelunits 1,6–5,5 kW
  • Blue e+ koelmachines 1,5–7,0 kW
  • Producten krijgen een nieuw artikelnummer
  • Beschikbaarheid:
    Koelunits vanaf Q1 2026, koelmachines vanaf Q2 2026

GWP 631

  • Bestaand Blue e- en Blue e+-assortiment
  • In veel regio's, zoals de VS en China, blijven koelmiddelen met een hoger GWP ook in de toekomst toegestaan

Vrijstellingen van de GWP-limiet

  • Producten die R-513A (GWP 631) bevatten, mogen na 1 januari 2027 worden gebruikt als de veiligheidseisen op de installatielocatie het gebruik van koelmiddelen met een GWP < 150 niet toestaan. 
  • In dit geval is de toegestane GWP-limiet voor koelapparatuur 750.
  • De verordening specificeert geen specifieke limiet voor koelmachines.

Goede redenen om koelmiddel R-1234yf te gebruiken 

R1234yf biedt een ideale balans tussen veiligheid, milieuvriendelijkheid en technische beheersbaarheid. Het koelmiddel is niet alleen wereldwijd ingeburgerd als de standaard in moderne airconditioningsystemen voor auto's, maar wordt ook al jaren met succes gebruikt op de Japanse markt voor de koeling van schakelkasten.

Goede redenen om koelmiddel R-513A te gebruiken

lager aardopwarmingsvermogen (GWP): Koelmiddel R-513A heeft een veel lagere GWP-waarde dan koelmiddel R134a. De GWP-waarde voor R134a was 1.430, terwijl deze voor R-513A slechts 631 is. In het geval van onze koelmachines is de GWP-waarde maar liefst 70% (van 2.088 voor R410a naar 631 voor R-513A).

Belangrijk om te weten: De regelgeving geldt alleen voor nieuwe units – bestaande apparatuur mag tot 2032 nog worden gebruikt en onderhouden met koelmiddelen R134a/R410a/R-513A. Vanaf dat moment geldt er een onderhouds- en serviceverbod voor apparatuur die koelmiddelen met een GWP-waarde van meer dan 750 gebruikt. Wist u dat u zich moet registreren op het F-gassenportaal van de Unie (F-gassenportaal van de Europese Unie) als u koudemiddelen die F-gassen bevatten wilt importeren en exporteren? 

Wij staan voor u klaar!

Heeft u vragen? Stuur ons dan een bericht. Wij beantwoorden graag al uw vragen over de F-gasverordening en de omschakeling naar andere koelmiddelen.