Accessoires pour coffrets AX
-
Base
Les accessoires pour la base d'armoire offrent des possibilités flexibles pour l'aménagement de la base ainsi que pour le transport ou la stabilisation des armoires. Pieds de nivellement, roulettes et accessoires de transport, plaques passe-câbles, séparations, stabilisateurs et composants de fixation.
-
Juxtaposition
Que les rangées d'armoires soient transportées complètement équipées ou que les différentes unités soient montées sur le lieu d'implantation, il existe une solution appropriée pour toutes les situations de juxtaposition qui se présentent dans la construction des armoires électriques : attaches de juxtaposition, joints de juxtaposition, recouvrements pour espaces de juxtaposition.
-
Porte intérieure pour coffret électrique AX
Pour une protection d'accès sécurisée. Séparation des zones d'utilisation et techniques.
-
Fenêtres vitrées et tableaux de commande
Les affichages, touches, interrupteurs et autres organes de commande sont protégés efficacement contre la poussière, les liquides et l'accès non autorisé.
-
Portes, équipement intérieur
Des possibilités de fixation variées pour la dépose ou le rangement de documents et pour le montage d'organes de signalisation et de commande sont proposées.
-
Toits / fixations au mur
Les exigences sous le toit de l'armoire électrique peuvent facilement être résolues grâce aux accessoires appropriés : transport par grue, introduction de câbles, aération, extensions de toit pour coffrets, baguettes de protection, accessoires de décompression, accessoires de fixation murale et pour mât.
-
Rails de montage
Un montage simplifié et une ingénierie plus efficace grâce à des profilés d'ossature symétriques sur tous les plans, accessibles de tous les côtés et disposant d'un pas de fixation de 25 mm.
-
Accessoires de fixation
Divers accessoires de fixation, comme les écrous cage, écrous coulissants, vis et divers éléments de montage pour l'équipement aisé et efficient des armoires.
-
Équipement 19"
Cadres pivotants, montants, kits de montage pour montants, accessoires pour baie Rittal, glissières, équipement 19", patch panel, boîtiers de jonction, technologie LSA
-
Mise à la terre
Matériel de mise à la masse pour une connexion de mise à la masse fiable pour respecter les prescriptions de la norme VDE et les directives basse tension. Tresses de masse unitaires ou systèmes complets, adaptés aux armoires, de mise à la masse des ossatures ou rails de mise à la masse.
-
Passage de câbles modulaire
Le passage de câbles modulaire est disponible dans les versions plaques passe-câbles modulaires en matière plastique et cadres d'étanchéité modulaires. Une introduction des câbles totalement flexible est possible avec le passage de câbles modulaire – même de câbles avec fiches. Les éléments d'étanchéité peuvent être adaptés de manière personnalisée aux sections de câble requises. Le cadre d'étanchéité peut être utilisé pour le montage sur différentes surfaces.
-
Plaques passe-câbles
Pour les découpes des coffrets muraux ou pour le montage libre sur des surfaces planes. Pour bâtis industriels en différentes versions. Pour coffret mural réseaux EL 19" avec au choix des plaques passe-câbles avec brosse passe-câbles ou des presse-étoupes métriques.
-
Lampes à diodes
Un éclairage parfait de l’armoire électrique. La technologie d'éclairage la plus innovante, adaptée aux armoires électriques Rittal. Cette technologie à LED innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin