Portes, équipement intérieur
-
Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX
Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
-
Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW
Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.
-
Bandeau perforé de porte pour coffrets AX en acier inoxydable
Pour le montage vertical en saillie sur les boulons filetés de la porte, pour la fixation des traverses de montage, des rails de montage 14 x 39 mm, blocage de porte.
-
Boîte de rangement
Pour le rangement sécurisé des CD/DVD, d'une contenance maximale de 10 unités.
-
Pochette à plans en tôle d'acier variable en largeur
À fixer à la hauteur voulue sur le bandeau perforé de porte. Variable en largeur et facile à régler.
-
Pochette à plans avec pochette plastique transparente
Avec pochette transparente soudée et face arrière autocollante.
-
Blocage de porte pour coffrets électriques AX
Pour maintenir la porte en position ouverte. Montage sans perçage du coffret.