Rails de montage
-
Rail pour l'aménagement intérieur AX
***Nouveau***Rail pour un équipement intérieur flexible à la trame de 25 mm au sein du coffret électrique AX. Maintenant avec une capacité de charge améliorée jusqu'à 100 N lors du montage dans les bossages du coffret.
-
Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW
Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.
-
Clip de montage pour rails porteurs
Pour la fixation rapide et fiable des goulottes de câblage, des plaques de montage, des rails profilés sur les rails porteurs 35 / 7,5 et 35 / 15 selon la norme EN 60 715.
-
Équerres de montage
À visser, sur tous les coffrets et armoires électriques ainsi que leurs accessoires dotés de perforations au pas de 25 mm.
-
Rail pour l'aménagement de la base pour coffrets électriques AX
Rail pour un équipement intérieur flexible au sein du coffret électrique AX en association avec le nouveau rail pour équipement intérieur AX. Pour le montage de p. ex. rails de montage VX 23 x 64 mm, lampes à diodes, rails de retenue des câbles et rails porteurs VX.
-
Porte intérieure pour coffret électrique AX
Pour une protection d'accès sécurisée. Séparation des zones d'utilisation et techniques.