Châssis
-
Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW
Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.
-
Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires VX, baies VX IT, VX SE, coffrets AX en polyester
Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques.
-
Rails de montage 23 x 89 mm en acier inoxydable pour armoires électriques VX et VX SE
Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur.
-
Châssis TS 17 x 73 mm
Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.
-
Châssis TS 23 x 73 mm
Solution alternative au châssis TS 17 x 73 mm avec perforations pour écrous cage ou écrous à emmanchement à la place des fentes en haut et en bas. À accrocher et à bloquer en toute simplicité.
-
Châssis de montage TS 45 x 88 mm
Les équipements lourds sont supportés par le montage direct sur les faces intérieures (p. ex. toit). L'armoire peut ainsi être vissée solidement à la machine grâce au montage latéral ou à l'arrière.
-
Châssis de montage PS 23 x 73 mm pour armoires électriques TS / VX SE
Pour le montage sur les profilés d'armoire TS horizontaux et verticaux à l'aide du support combiné PS.
-
Châssis système PS 23 x 73 mm pour armoires électriques TS / VX SE
Pour le montage direct sur les profilés d'armoire TS horizontaux. Uniquement possible à l'aide des adaptateurs sur les profilés d'armoire TS verticaux. Simplement à accrocher dans les perforations TS et à bloquer.