Platines de montage et équerres de montage
-
Platine de montage
Les platines de montage peuvent être utilisées pour d'autres options de montage dans l'armoire.
-
Équerres de montage
À visser, sur tous les coffrets et armoires électriques ainsi que leurs accessoires dotés de perforations au pas de 25 mm.
-
Équerres de montage pour l'équipement intérieur
Pour le montage de rails de montage et de traverses de montage horizontalement et verticalement. Coffrets de commande Comfort-Panel à partir d'une profondeur de montage de 74 mm ou coffret sd e commande Optipanel à partir d'une profondeur de montage de 100 mm. La lampe à diodes peut être montée sans outil et sans perçage de l'habillage à l'aide de l'équerre de montage et du rail pour l'aménagement intérieur.