Préparation du coffret pour l'équipement intérieur
-
Rail pour l'aménagement intérieur AX
***Nouveau***Rail pour un équipement intérieur flexible à la trame de 25 mm au sein du coffret électrique AX. Maintenant avec une capacité de charge améliorée jusqu'à 100 N lors du montage dans les bossages du coffret.
-
Rail pour l'aménagement de la base pour coffrets électriques AX
Rail pour un équipement intérieur flexible au sein du coffret électrique AX en association avec le nouveau rail pour équipement intérieur AX. Pour le montage de p. ex. rails de montage VX 23 x 64 mm, lampes à diodes, rails de retenue des câbles et rails porteurs VX.
-
Rail pour l'aménagement intérieur pour pupitres TP et coffrets électriques HD
À monter sur les goujons filetés disponibles. Avec perforations sur trois faces.
-
Équerres de montage pour l'équipement intérieur
Pour le montage de rails de montage et de traverses de montage horizontalement et verticalement. Coffrets de commande Comfort-Panel à partir d'une profondeur de montage de 74 mm ou coffret sd e commande Optipanel à partir d'une profondeur de montage de 100 mm. La lampe à diodes peut être montée sans outil et sans perçage de l'habillage à l'aide de l'équerre de montage et du rail pour l'aménagement intérieur.
-
Rail pour l'aménagement intérieur pour coffrets électriques AE/WM
Pour le montage dans le coffret, sans usinage mécanique. Le montage est possible tout autour des surfaces latérales, du fond et du toit.