Škálovatelná, energeticky úsporná a vysoce dostupná

Kolokační datová centra

Díky našim dlouholetým specializovaným zkušenostem s návrhem, vývojem a výstavbou datových center specifických pro zákazníky jsme schopni poskytnout energeticky nejúspornější kolokační infrastruktury. Snadno se navrhují a konfigurují, jsou škálovatelné a přizpůsobitelné díky naší flexibilní a modulární řadě systémových produktů.

Rozvíjíme IT

Rozumíme vašim požadavkům na kolokaci

Maximální energetická účinnost, jednoduchá instalace, škálovatelnost s ohledem na budoucnost a odborné technické znalosti vašeho kolokačního datového centra

Digitální rozvoj a transformace moderních technologií, jako je 5G, umělá inteligence a IoT, vyžadují stále sofistikovanější datová centra. Poskytovatelé kolokačních služeb nabízejí perfektní řešení: vysoce spolehlivou, neustále dostupnou a provozuschopnou, bezpečnou a flexibilně škálovatelnou infrastrukturu. Zároveň čelí úkolu maximalizovat efektivitu při zvládání rostoucího energetického zatížení.

Tyto potřeby jsme řešili vývojem komplexní řady standardizovaných řešení IT infrastruktury. Díky modulárním systémům pro racky, chlazení, napájení, monitorování a zabezpečení lze všechny tyto komponenty snadno a bezproblémově integrovat do vaší stávající infrastruktury. Vysoká úroveň standardizace umožňuje rychlé provedení úprav a upgradů, takže vaše kolokační datové centrum je vždy ideálně konfigurováno a vybaveno.

Komplexní řešení pro kolokační infrastrukturu

Rittal nabízí všechna správná řešení: Využíváme a sdružujeme desítky let zkušeností s inovacemi produktů v oblasti konstrukce rozváděčů, rozvodu proudu a chlazení do vysoce modulární platformy IT systému, která je speciálně přizpůsobena potřebám provozovatelů kolokací.

Tímto způsobem pro vás vytváříme značnou přidanou hodnotu: naše produktová řada vám pomůže standardizovat a zefektivnit vaše procesy, zvýšit produktivitu a snížit provozní náklady. Aktivně vám také pomáháme dosáhnout vašich cílů v oblasti udržitelnosti. Doplněno našimi výkonnými softwarovými nástroji a globálním servisem vám zajistíme řešení specifická pro zákazníka v celém hodnotovém řetězci.

Efektivní využití prostoru

Efektivní využití prostoru díky inovativním řešením

S našimi řešeními můžete vytvořit vysoce flexibilní a efektivní infrastrukturu pro IT zařízení. Modulární konstrukce – sestávající z racků, chlazení, IT napájení a monitorování – umožňuje optimální využití prostoru a rychlé, standardizované instalace. To maximalizuje škálovatelnost a spolehlivost vašich systémů.

Klíčovou součástí je uzavřená ulička. Přesně a spolehlivě odděluje studený a teplý vzduch, zefektivňuje chladicí výkon a výrazně snižuje spotřebu energie. Integrované senzory monitorují teplotu, aby byla zajištěna maximální účinnost a zaručena maximální spolehlivost.

Rack

Flexibilita a bezpečnost s TX Colo

TX Colo byl vyvinut ve spolupráci s předními poskytovateli kolokačních služeb speciálně pro kolokační trh a poskytuje datovým centrům pokročilé a technicky sofistikované flexibilní, škálovatelné řešení. Byl speciálně navržen tak, aby splňoval rostoucí požadavky vyplývající z rostoucí poptávky po výpočetním výkonu ve všech oblastech podnikání.

Chlazení IT

Efektivní chlazení na nejvyšší úrovni

Chladicí jednotky LCP od společnosti Rittal jsou výkonná chladicí řešení pro datová centra, která lze flexibilně integrovat do řad serverových racků. LCP odsává teplý vzduch a vrací studený vzduch, což zvyšuje účinnost, zejména při použití v uzavřených uličkách. Naše LCP jsou k dispozici s chladicím výkonem od 12 do 53 kW a jsou ideální pro rozšíření stávající IT infrastruktury.

Napájení IT

Inteligentní a flexibilní distribuce energie

Naše napájecí jednotky (PDU) byly speciálně vyvinuty pro efektivní distribuci energie v moderních IT prostředích a zejména pro použití v serverových raccích. Díky komplexním funkcím měření a monitorování energie nabízejí PDU přesné sledování spotřeby energie. Díky bezproblémové integraci do stávajících IT infrastruktur a rozšiřitelnosti pomocí modulů, jako je přepěťová ochrana a kryty slotů, jsou naše PDU flexibilním a perspektivním řešením pro rostoucí datová centra.

Monitorování IT

Spolehlivý monitoring, správa a řízení

CMC III je monitorovací a řídicí systém pro rozváděče a serverové racky. Díky podpoře PoE a redundantním napájecím zdrojům je spolehlivý a flexibilní. Konfiguruje se prostřednictvím webového rozhraní v prohlížeči, což umožňuje snadnou integraci a komplexní monitorování kritických IT prostředí.

Modulární řešení

Spolehlivá a efektivní modulární řešení

Naše modulární kontejnerová řešení umožňují rychlou instalaci s integrovaným chlazením, napájením a zabezpečením – ideální pro efektivní rozšíření vašich IT aplikací. CS Toptec vyniká zejména svou robustní konstrukcí a flexibilními možnostmi chlazení, zejména pro náročné edge aplikace ve venkovním prostředí.

Naše bezpečnostní místnosti spolehlivě chrání IT infrastrukturu před požárem, vodou a neoprávněným přístupem. Integrují chlazení a napájení a lze je flexibilně přizpůsobit všem lokalitám a požadavkům. To znamená, že nabízejí maximální úroveň ochrany a efektivity – ideální pro moderní požadavky datových center.

Snadná konfigurace datového centra

Konfigurátor datových center RiMatrix

Naplánujte si své datové centrum

Navrhněte si vlastní datové centrum na míru – rychle, snadno a přizpůsobené vašim požadavkům! Vytvořte si řešení na míru během několika minut. Vyzkoušejte si to hned teď!

Snadné – intuitivní použití i bez odborných znalostí.

Kompatibilní – technicky správné konfigurace.

Rychlé – všechna data k dispozici okamžitě.

Spolu se společností Rittal se nám podařilo v rekordním čase pouhých sedmi měsíců vybudovat zcela nové hyperscale výpočetní centrum.

Jessica Song Viceprezidentka, ředitelka Akademie plánování a designu ve společnosti Chindata

Kontakt

Máte nějaké dotazy ohledně kolokačních datových center? Neváhejte nás kontaktovat.
Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy ohledně našeho systémového řešení.

Případy použití

Odborné znalosti v oboru v kombinaci s nejvyšší kvalitou

Naše zkušenost, Váš úspěch: přehodnocení kolokačních řešení

Nové technologie a trendy mění odvětví. Hlavními hnacími silami jsou digitalizace, umělá inteligence a ochrana klimatu. A my víme, jaké konkrétní výzvy to pro vás představuje – a můžeme vás podpořit našimi odbornými znalostmi v oblasti legislativy, předpisů a průmyslových standardů.

Díky vysoké flexibilitě a modulární standardizaci systému „Rittal – The System“ jsme schopni poskytnout řešení na míru pro vaše kolokační datové centrum po celém světě.

Připraveno na budoucnost

Modulární systém pro maximální flexibilitu

Kolokační datová centra musí rychle reagovat na změny na trhu, jako je výkon, chlazení nebo požadavky na zabezpečení. Díky naší modulární řadě produktů můžeme snadno provést úpravy a upgrady, které lze rychle a efektivně nainstalovat. Protože jsou naše produkty vyráběny podle mezinárodních norem, lze je používat globálně a zároveň splňovat řadu právních směrnic a norem. To vám nabízí větší flexibilitu a zároveň připravenost na budoucnost.

Výhody

Kolokace v transformaci

Energeticky úsporné IT infrastruktury

Zákon o energetické účinnosti (EnEfG) představuje pro kolokační datová centra nové výzvy: Rostoucí provozní náklady a regulační požadavky činí zvyšování energetické účinnosti pro mnoho provozovatelů datových center nezbytným. Zároveň bude mnoho společností, včetně kótovaných malých a středních podniků v EU, od roku 2026 muset předkládat zprávy ESG dokumentující udržitelné obchodní praktiky.

Pomáháme provozovatelům kolokací s řízením těchto požadavků. Díky inovativním technologiím a hlubokým odborným znalostem nabízíme efektivní chladicí a energetické systémy, které optimalizují IT infrastruktury a splňují kritéria ESG – pro maximální efektivitu a udržitelnost.

Udržitelnost se systémem

Odolné IT infrastruktury díky nejvyšší kvalitě produktů

Udržitelnost zahrnuje mnohem více než jen spotřebu energie a snižování emisí CO₂ – zahrnuje také zodpovědné využívání zdrojů, jako je voda pro chlazení datových center a profesionální recyklaci IT komponent. Tyto ambice podpoříme modulárními a snadno udržovatelnými IT infrastrukturami, které prodlužují a zvyšují životnost stávajících zařízení a snižují potřebu nového vybavení. To umožňuje provozovatelům kolokací pracovat udržitelněji a nákladově efektivněji, aniž by došlo ke kompromisům v oblasti kvality a výkonu.

Zjednodušené procesy

Jednoduchá instalace díky standardizaci

Provozovatelé kolokací významně těží ze standardizované IT infrastruktury, protože to zefektivňuje a usnadňuje instalaci, údržbu a aktualizaci jejich systémů. Standardizace nejen zaručuje rychlejší zavedení a rychlejší provozní dostupnost, ale také zajišťuje konzistentní výkon a spolehlivost.

Vysoce výkonná datová centra

Inovativní řešení chlazení

Rychlý rozvoj umělé inteligence (AI) představuje pro datová centra nové výzvy. Aplikace AI vyžadují vysokou výpočetní hustotu (high density), která generuje obrovské tepelné zátěže. Tento trend vyžaduje efektivnější chladicí systémy, které zajistí maximální výkon systému a prodlouží životnost vašeho IT zařízení.

Integrace různých typů zařízení, z nichž každé má specifické teplotní požadavky, je pro poskytovatele kolokací složitý úkol. Díky pokročilým chladicím řešením a inovativním technologiím, jako jsou analýzy CFD, můžeme provozovatelům kolokací pomoci tím, že zaručíme dokonalou regulaci teploty a maximalizujeme energetickou účinnost ve všech fázích životního cyklu.

Spolehlivost a flexibilita

Spolehlivé řešení, které je ideální pro každou aplikaci

V srdci digitální revoluce jsou datová centra kriticky důležitá; jakékoli narušení jejich provozuschopnosti je vyloučeno. Vysoce spolehlivé systémy a redundantní napájecí zdroje jsou pro kolokační provoz nezbytné, aby mohly procesy kritické pro podnikání běžet nepřetržitě.

Naše škálovatelná a modulární řešení poskytují ideální základ pro bezproblémové rozšiřování a modernizaci IT infrastruktur a rychlou integraci nového zařízení. Osvědčená spolehlivost a kvalita systémů Rittal umožňuje provozovatelům kolokací bezpečně a efektivně spravovat rostoucí objemy dat a zvyšující se výpočetní požadavky.

Reference

Letiště Dubrovník

Datové centrum Rittal pro vysokou dostupnost, spolehlivost a kvalitu

Bezpečné datové centrum je klíčem k hladkému chodu jakéhokoli letiště. Rittal a místní IT partneři navrhují řešení osvědčených postupů. Výsledkem je datové centrum v bezpečnostní místnosti Rittal High Availability.