IT infrastruktura a datová centra

Rittal edge datová centra – infrastruktura nové generace

V dnešní digitálně propojené době, kdy roste objem dat generovaných chytrými zařízeními, průmyslovými senzory i mobilními aplikacemi, nabývá na významu koncept edge computingu – zpracování dat co nejblíže k jejich zdroji. S tímto trendem úzce souvisí i rozvoj edge datových center – menších, flexibilních a decentralizovaných IT řešení, která doplňují tradiční velká (core) datová centra a přinášejí nové možnosti v oblasti výpočetního výkonu, konektivity a provozní efektivity.

Na rozdíl od centrálních datových center, která bývají umístěna v jednom nebo několika málo geografických bodech, jsou edge datová centra distribuována po celém území a strategicky situována blízko koncových uživatelů nebo zařízení. Díky tomu umožňují rychlejší přenos dat, nižší latenci a okamžité reakce, což je klíčové například pro aplikace v oblasti autonomních vozidel, chytrých měst, průmyslu 4.0 a další odvětví.

Hlavní výhody Rittal edge datových center:

  • Nízká latence – Minimalizace zpoždění při přenosu dat mezi uživatelem a serverem, což je zásadní pro provoz v reálném čase.
  • Vysoká dostupnost a spolehlivost – Díky decentralizaci lze snížit rizika spojená s výpadky jednoho centrálního uzlu.
  • Škálovatelnost – Edge infrastruktura umožňuje přidávat kapacitu podle aktuální potřeby daného místa nebo regionu.
  • Bezpečnost a soulad s regulacemi – Lokální zpracování dat může snáze zajistit splnění požadavků na ochranu osobních údajů (např. GDPR).
  • Efektivita nákladů – Snížením nutnosti přenášet obrovská množství dat na velké vzdálenosti lze optimalizovat provozní náklady.

Možnosti využití Rittal edge datových center:

Edge datová centra nacházejí uplatnění napříč mnoha odvětvími. Ve výrobním průmyslu umožňují okamžité vyhodnocování dat ze strojů a robotických systémů, čímž podporují prediktivní údržbu a optimalizaci výroby. Ve sféře telekomunikací zajišťují nízkolatenční zpracování pro sítě 5G, zatímco v oblasti zdravotnictví usnadňují provoz systémů pro monitorování pacientů nebo vzdálené diagnostiky. Velký potenciál mají i v oblasti autonomní dopravy, IoT sítí, videoanalýzy, digitálního marketingu nebo streamovacích služeb.

Edge datová centra představují klíčový prvek digitální transformace. S postupující miniaturizací technologií, rostoucím množstvím dat a zvyšujícími se nároky na výkon a dostupnost služeb se jejich role bude nadále posilovat. Pokud hledáte moderní a flexibilní IT infrastrukturu, Rittal edge řešení nabízí odpověď na požadavky současného i budoucího digitálního světa.

Kompletní edge datové centrum pro stísněné prostory a malé IT aplikace využívající úspornou technologii chlazení Blue e+. Chladicí výkon až 1,6 kW s plynulým nastavením výkonu (řízeno invertorem).

  • Plně vybavené edge datové centrum
  • Chladicí technologie Blue e+ (úspory až 70%)
  • Inteligentní napájení
  • Senzory pro sledování fyzikálních podmínek uvnitř racku
  • Zabezpečené řízení přístupů

Mám zájem o nabídku

Edge datové centrum vhodné i do kancelářských prostor díky tiché technologii chlazení střešní split jednotkou s chladicím výkonem až 2,2 kW. Standardem je inteligentní PDU a zároveň sledování teploty, vlhkosti a zabezpečení přístupů. Díky stupni ochrany IP55 je vhodné i do prašnějších prostředí.

  • Rack s výškou 42 U
  • Stupeň krytí IP55
  • Vhodné i do kancelářských prostor
  • Split technologie chlazení
  • Chladicí výkon až 2,2 kW
  • Monitorování racku vč. napájecí části
  • Zabezpečení přístupů

Mám zájem o nabídku

Venkovní edge řešení využívající technologii chlazení Blue e+ s výkonem až 2,5 kW. Ve výbavě nechybí topná jednotka pro zimní měsíce, vzdálená správa pomocí IoT interface, která zahrnuje vzdálenou správu chladicí jednotky a sledování fyzikálních veličin ve skříni. Využívá osvědčenou venkovní skříň CS Toptec.

  • Odolné venkovní provedení
  • Pasivní chlazení
  • Vzdálená správa chladicí jednotky a monitoring teploty/vlhkosti
  • Topná jednotka pro zimní měsíce
  • Chladicí technologie Blue e+

Mám zájem o nabídku

Edge datové centrum o rozměrech jednoho racku s chladicí jednotkou Blue e+ na zadních dveřích. Dosahuje chladicího výkonu až 5,5 kW a zároveň stupně krytí IP55. Je tedy vhodné do průmyslových nebo prašnějších prostředí. Sestava obsahuje inteligentní PDU, která zajišťuje monitoring napájení a zároveň okolních podmínek, jako jsou např. teplota a vlhkost. Zároveň zajišťuje bezpečný přístup pomocí přístupové sady s transpondérovou čtečkou karet.

  • Chladicí technologie Blue e+
  • Stupeň ochrany IP55
  • Chladicí výkon až 5,5 kW
  • Inteligentní PDU s monitoringem napájení
  • Monitoring teploty/vlhkosti
  • Bezpečné řízení přístupů do racku

Mám zájem o nabídku

Unikátní edge datové centrum se stupněm ochrany IP55 a chladicí jednotkou LCU CW. Tato chladicí technologie je založena na bázi vody a díky tomu nabízí dostatečný chladicí výkon až 7,9 kW pro IT komponenty. Zároveň je díky unikátní konstrukci nenáročná na prostor, protože je umístěna v 800 mm širokém racku vedle 19“ roviny. Standardem je kompletní přístupová sada se zabezpečeným přístupe pomocí transpondérové karty a monitoringem teploty a vlhkosti.

  • Unikátní chladicí jednotka LCU CW
  • Chladicí výkon až 7,9 kW
  • Chiller Blue e+
  • Inteligentní PDU s monitoringem napájení
  • Bezpečný přístup pomocí transpondérové karty
  • Monitoring teploty a vlhkosti
  • Stupeň ochrany IP55

Mám zájem o nabídku

Profesionální edge datové řešení o velikosti jednoho racku a chladicí jednotky LCP DX. Chladicí výkon v rozsahu 3 – 12 kW s plynulou regulací výkonu zajišťuje dostatek chladicího výkonu a zároveň úsporu elektrické energie. Cele řešení poskytuje stupeň ochrany IP55 a obsahuje kompletní řešení vč. venkovního kondenzátoru chlazení, inteligentního PDU s monitoringem napájecí části a zároveň sledováním teploty a vlhkosti. Zabezpečený přístup pomocí traspondérové karty je samozřejmostí.

  • Chladicí technologie LCP DX s plynulou regulací výkonu
  • Chladicí výkon v rozsahu 3 – 12 kW
  • Stupeň ochrany IP55
  • Monitoring teploty a vlhkosti
  • Inteligentní PDU s monitorováním napájení

Mám zájem o nabídku

Nejvyšší řada předdefinovaných edge řešení Rittal o velikosti dvou racků s výškou 42 U a chladicí technologie LCP DX. Tato technologie nabízí dostatek chladicího výkonu pro oba racky, kdy díky plynulé regulaci výkonu nabídne chladicí výkon v rozmezí 5 – 20 kW. Cele řešení je napájeno dvojicí PDU s monitorováním napájecích parametrů. Sledování teploty a vlhkosti je standardem stejně tak jako zabezpečení přístupu do obou racků. Cele řešení tak můžete jednoduše spravovat vzdáleně přes jednu IP adresu.

  • 2x 42 U rack s prosklenými dveřmi
  • Chladicí technologie LCP DX vč. vnějšího kondenzátoru
  • Plynulé řízení chladicího výkonu v rozmezí 5 – 20 kW
  • Kompletní monitoring pomocí inteligentních PDU
  • Zabezpečení přístupu pomocí přístupové sady
  • Vzdálená správa celého řešení přes jednu IP adresu

Mám zájem o nabídku