IT produkty a řešení

Produkty společnosti Rittal jsou navrženy s ohledem na nejvyšší nároky na efektivitu, modularitu a škálovatelnost. Ať už budujete datové centrum, síťovou infrastrukturu, nebo zajišťujete přesné napájení a chlazení, máme pro vás ideální řešení. Všechny produkty splňují přísné požadavky a standardy ve svých třídách, které jsou doloženy mezinárodními certifikacemi a zkouškami. Díky jednoduché instalaci a široké škále příslušenství najdete vždy to správné řešení.

Vysoce flexibilní a modulární serverové racky, které splňují požadavky moderních IT systémů. Jsou navrženy pro snadnou integraci serverových technologií a umožňují maximální škálovatelnost v každé fázi růstu vašeho projektu. Vybírat můžete z variant s perforovanými nebo prosklenými dveřmi nebo varianty se stupněm krytí IP55. Celková nosnost až 1800 kg jen dokládá vysokou kvalitu VX IT.

Více informací naleznete zde.

Optimalizované racky pro správu síťové kabeláže, zajišťující rychlý přístup a přehlednost i v komplexních konfiguracích. Díky pokročilému designu nabízejí snadné zavedení kabelů, efektivní způsoby chlazení a snadné přizpůsobení pro různé typy síťových aplikací. V portfoliu TX CableNet naleznete i rozebíratelné varianty, které jsou vhodné pro prostory s horším přístupem, kde využijete možnost dopravit rack v rozmontovaném stavu na místo instalace.

Více informací naleznete zde.

Přesné a spolehlivé napájení IT komponent je klíčovým bodem každé IT infrastruktury. Napájecí jednotky PDU s možnostmi monitoringu a vzdáleného přístupu, které zajišťují maximální bezpečnost a optimalizaci spotřeby energie v celé infrastruktuře. Zároveň umožňují připojení dalších senzorů z portfolia CMC III a vy tak získáváte komplexní řešení s monitoringem celého IT prostředí vč. přístupového systému. Napájecí jednotky PDU společnosti Rittal nabízí jako jedny z prvních pokročilou ochranu proti kybernetickým útokům dle normy IEC 62443-4-2:2019, která je doložena testem nezávislé organizace TÜV.

Více informací naleznete zde.

S rostoucími požadavky na výkon IT systémů, zejména v oblasti umělé inteligence (AI), je zajištění efektivního a spolehlivého chlazení kritickým faktorem pro jejich provoz. Technologie DLC (Direct Liquid Cooling) přináší zásadní zlepšení oproti tradičnímu vzduchovému chlazení, a to jak z hlediska výkonu, tak úspor energie.

Více informací naleznete zde.

Rittal RiMatrix Next Generation (RiMatrix NG) je modulární platforma pro datová centra navržená tak, aby splňovala rostoucí požadavky moderní IT infrastruktury. Nabízí flexibilitu, škálovatelnost a efektivitu pro různé typy datových center, od malých edge center po rozsáhlá hyperscale a cloudová řešení.

Více informací naleznete zde.

Naše produkty a řešení jsou vhodné pro všechny společnosti, které hledají moderní, udržitelná a ekonomická řešení IT infrastruktury.

Pro více informací nás kontaktujte – rádi vám poradíme s výběrem ideálního řešení.