Postupující digitalizace v mnoha oblastech vede ke vzniku nových datových typů a velikostí. Ve všech průmyslových odvětvích, ať už jde o automobilový průmysl, energetiku nebo výrobní průmysl, vznikají nebývalé objemy dat a musí být filtrovány a shromažďovány blízko jejich vzniku, aby mohly být efektivně využívány v reálném čase. To podnítilo nedávný trend pro lokální micro datová centra.
RiMatrix Micro Data Center
Kompaktní design, vysoký výkon
Mikro datové centrum RiMatrix je jednou z nejkompaktnějších IT infrastruktur na trhu. Jeho předkonfigurovaná, modulárně přizpůsobitelná řešení vás jistě zaujmou. Díky integrovanému chlazení, napájení a bezpečnostním funkcím se vyznačuje rychlou instalací, výjimečnou energetickou účinností a spolehlivým provozem i v těch nejnáročnějších podmínkách.
MDC Level E
Ochrana proti fyzickým hrozbám
Jako modulární IT trezor chrání naše mikrodatové centrum Level E vaše data před fyzickými hrozbami jako jsou oheň, voda a prach, i před lidskými hrozbami jako jsou neoprávněný přístup a vandalismus. Výběr velikostí, rozšiřitelnost a přizpůsobitelná řešení chlazení poskytují flexibilitu a zároveň zajišťují maximální ochranu vašich dat.
CS Toptec
Všestranná ochrana před povětrnostními vlivy.
V outdoorovém sektoru poskytuje náš CS Toptec spolehlivou ochranu před povětrnostními vlivy pro vaše Micro datové centrum RiMatrix. S chladicím výkonem až 4,9 kW a celkem čtyřmi předkonfigurovanými variantami existuje řešení pro každé umístění. Jeho pasivní chlazení s patentovanou hybridní chladicí technologií přináší průměrnou úsporu energie až 30 %.
VX IT
Individuálně konfigurovatelné
Díky široké škále možností škálování a kompatibilitě s různými chladicími systémy je VX IT ideální platformou pro naše micro datové centrum RiMatrix. Rack je založen na modulárním konceptu a lze jej přizpůsobit přesně vašim požadavkům, takže je ideální pro každou síťovou a serverovou aplikaci.
RiMatrix Micro Data Center
Maximální efektivita na malém prostoru. Budoucnoust aplikací EDGE.
Škálovatelnost dle chladicího výkonu (kW)
Chladicí výkon
1,6 – 5,8 kW
5,5 – 7,9 kW
12 – 53 kW
Přizpůsobená řešení pro vaše podnikání
Příklady použití
Díky micro datovému centru od společnosti Rittal jsme mohli využít navrhované umístění, což nám ušetřilo značné množství času, energie a nákladů.
Anjanesh Babu, IT Project Manager ve společnosti GLAM (Oxford University)
Speciální okolnosti vyžadují speciální řešení
Kompletní IT řešení pro vnitřní a venkovní použití
Dokonale sladěné systémy pro možné rozšíření