Modulární datová centra

Úspora času a nákladů

Celá IT infrastruktura od jednoho dodavatele. RiMatrix Data Center je předkonfigurované kompletní řešení s chladicí kapacitou až 400 kW.

Venkovní datové centrum

IT infrastruktura. Všude.

Pomocí předdefinovaných kontejnerových modulů umožňuje Rittal vytvářet vysoce flexibilní řešení datových center, která lze podle potřeby škálovat. Jsou ideální pro venkovní umístění, pokud například uvnitř budovy není k dispozici vhodný prostor.

Bezpečnostní místnosti

End-to-end ochrana před únikem dat

Naše modulární bezpečnostní místnosti poskytují optimální ochranu proti ohni, vodě, prachu a dalším fyzickým rizikům. Zvolte maximální zabezpečení pro vaše datové centrum.

Hyperscaler

Open-source hardware pro datové centrum

OCP je standardizovaná IT platforma s open-source licencí. Mezi jeho výhody patří výrazně zlepšená energetická účinnost a lepší škálovatelnost. Objevte OCP ORV3 od Rittal – v současnosti jediný rack na světě, který je 100% v souladu se standardem OCP.

Rozvíjíme IT

Modulární datová centra od jednoho dodavatele

Infrastruktura IT s chladicí kapacitou až 400 kW

Digitalizace je klíčem k úspěchu pro ekonomiku a širší společnost – a digitalizace závisí na bezpečných, škálovatelných a flexibilních datových centrech, která se dokážou přizpůsobit rychle se měnícím požadavkům. RiMatrix Data Center vám poskytuje předkonfigurované kompletní OT řešení s chladicím výkonem až 400 kW – takové, které je vždy přesně přizpůsobeno vašim potřebám. A co víc, Rittal je vždy připraven vám pomoci. Od plánování po poprodejní servis – Rozvíjíme IT.

Škálovatelnost dle chladicího výkonu (kW)

Chladicí výkon

20 – 40 kW

Chladicí výkon od 20 kW do 40 kW

  • Ideální pro malé serverové místnosti a edge aplikace se 4 až 12 racky
  • Účinné chlazení díky flexibilnímu výměníku tepla vzduch/vzduch nebo vzduch/voda a volitelnému systému uzavřené uličky
  • Maximální hustota výkonu, až 53 kW na rack
  • Optimalizované monitorování, zabezpečení a flexibilita díky all-in-one OT řešení

40 – 100 kW

Chladicí výkon od 40 kW do 100 kW

  • Ideální pro středně velké serverovny a větší edge aplikace s 10 až 20 racky
  • Účinné chlazení díky flexibilnímu výměníku tepla vzduch/vzduch nebo vzduch/voda a volitelnému systému uzavřené uličky
  • Maximální hustota výkonu, až 53 kW na rack
  • Optimalizované monitorování, zabezpečení a flexibilita díky all-in-one OT řešení

100 – 200 kW

Chladicí výkon od 100 kW do 200 kW

  • Ideální jako samostatný Řešení POD v datových centrech nebo pro středně velké serverové místnosti s 10 až 40 racky
  • Efektivní chlazení díky flexibilnímu výměníku tepla vzduch/vzduch nebo vzduch/voda a volitelnému systému uzavřené uličky
  • Maximální hustota výkonu s až 53 kW na rack
  • Optimalizované monitorování, zabezpečení a flexibilita díky all-in-one OT řešení

200 – 400 kW

Chladicí výkon od 200 kW do 400 kW

  • Ideální jako samostatné řešení POD v datových centrech nebo pro velké serverové místnosti s 10 až 40 racky
  • Efektivní chlazení díky flexibilnímu výměníku tepla vzduch/vzduch nebo vzduch/voda a volitelnému systému uzavřené uličky
  • Maximální hustota výkonu s až 53 kW na rack
  • Optimalizované monitorování, zabezpečení a flexibilita díky all-in-one OT řešení
  • < /ul>

Příliš vysoký chladicí výkon?

Když velká datová centra nepřicházejí v úvahu, micro data centra nabízejí ideální alternativu. Modulární RiMatrix Micro Data Centra od společnosti Rittal jsou k dispozici pro kapacitu chlazení až 53 kW. Mohou být použity mimo jiné pro aplikace edge computingu. Výhodou je, že data lze zpracovávat a využívat daleko rychleji.

Přizpůsobená řešení pro vaše podnikání

Příklady použití

Nenechte si serverovnu postavit jen tak od někoho – spojte se se společností Rittal.

Petr Marszelewski Head of IT ve společnosti Ralf Bohle GmbH

Speciální okolnosti vyžadují speciální řešení

Možnosti umístění IT infrastruktury

Vždy hrajte na jistotu

IT aplikace v bezpečnostní místnosti

Pokud jde o kritickou infrastrukturu, jako jsou aplikace ve zdravotnictví a veřejném sektoru, je uchovávání citlivých dat v bezpečí zvláště důležité. Proto je zabezpečená IT infrastruktura základním požadavkem.

Vaše výhody:

  • Komplexní a systémově testovaná ochrana IT infrastruktury
  • Flexibilita pro různé bezpečnostní požadavky (místnost Basic Protection a místnost High Availability)
  • Škálovatelná a modulární řešení pro různé velikosti místností bez omezení půdorysu
  • Efektivní využití prostoru díky konceptu POD

Vhodné do každého počasí

Venkovní aplikace IT

Venkovní datová centra potřebují zvláštní ochranu, ať už v odvětví přepravy, dopravy nebo telekomunikací. Kontejnerová datová centra od Rittalu jsou robustní a odolná vůči povětrnostním vlivům – a nabízí ideální řešení pro rychlou expanzi, když objemy dat rostou.

Vaše výhody:

    < li>Modulární konfigurace a škálovatelná velikost kontejneru
  • Rychlá dostupnost
  • Snadná instalace
  • Až 30% úspora energie s naším Blue e+ Outdoor kontejnerovým datovým centrem

Dokonale sladěné systémy pro možné rozšíření

Vaše výhody při rozšiřování

Reference

Ralf Bohle GmbH

Nová IT infrastruktura ve společnosti vyrábějící pláště

Ve společnosti Ralf Bohle není šance, že by se serverovny zmocnily plameny. Výrobce plášťů pro jízdní kola Schwalbe stanovil bezpečnost a zabezpečení jako prioritu a rozhodl se pro IT infrastrukturu od společnosti Rittal.

Kontakt

Máte nějaké dotazy ohledně Datového centra RiMatrix? Neváhejte nás kontaktovat.
Rádi vám zodpovíme jakékoli dotazy týkající se našeho systémového řešení.