SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA – SILNÁ, INTELIGENTNÍ, JISTÁ BUDOUCNOST

Elektrifikujte svůj systém

Vytvořte výkonné a chytré energetické sítě – pro snadný přechod na obnovitelné zdroje

Elektrifikujte svůj systém

Řešení pro přenos energie

Rostoucí podíl obnovitelných energií bude znamenat enormní zátěž energetické sítě a výrazně zvýší složitost systému. Stávající síť pro distribuci centrálně vyráběné energie se stává komplexní sítí s mnoha decentralizovanými aktéry. Současně výroba energie značně kolísá v závislosti na místě, denní době a převládajících povětrnostních podmínkách.

Hlavní výzva spočívá ve vyvážení výroby a spotřeby. Energetická infrastruktura proto musí být transparenstnější, flexibilnější a inteligentnější. Digitalizace umožňuje zlepšit využití a rovnováhu sítí prostřednictvím inteligentního monitorování a řízení.

Rittal – řešení, která přesvědčí

Pro maximální ochranu vaší technologie elektrické sítě, a to i v náročných podmínkách, vám společnost Rittal nabízí modulární systém sestávající z rozváděče a klimatizačních komponentů.

Chcete-li efektivně řídit své systémy, musíte nepřetržitě shromažďovat a vyhodnocovat data v reálném čase. Vzhledem k časově kritické aplikaci je třeba se vyhnout přenosům do vzdálených datových center. O to více musí být data uložena a zpracována tam, kde jsou generována. S modulárními řešeními datových center pro vaše aplikace edge computingu vám Rittal poskytuje kompletní řešení na klíč, která si můžete individuálně konfigurovat.

Vaše výhody na první pohled:

  • rychlá a jistá montáž díky modulárnímu systému pro rozváděče a IT infrastrukturu
  • IT řešení orientovaná na budoucnost – ideální pro vývoj a provoz inteligentních sítí
  • dlouhodobý provoz zabezpečený proti výpadkům díky optimální ochraně před nepříznivými povětrnostními podmínkami a vlivy prostředí
  • Globální možnosti použití díky shodě s mezinárodními normami a celosvětovým servisem
  • Dodavatel systému – jeden kontakt pro všechny vaše dotazy

Typická řešení pro přenos energie

.

Rozváděče

Systémy skříní

Systémy řadových skříní VX25, TS8 a samostatně stojící systémové skříně SE mají perfektně řešený profil rámu. Vnitřní vybavení lze instalovat na 2...

Otočný rám

Otočný rám, velký pro skříně VX s šířkou 600, 800 a 1200 mm

Pro montáž technologií do 19" (482,6 mm) roviny.

Rozváděče

Nástěnné skříně

Kompaktní rozváděčové skříně nabízejí ideální využití prostoru. Nástěnné skříně kompaktních verzí umožňují nekomplikované vnitřní...

Rozváděče

Venkovní skříně

Venkovní skříně se skvěle hodí pro použití venku. Jako sériové produkty nabízí společnost Rittal nástěnné skříně CS a základní skříně CS New,...

Chladicí jednotky, termoelektrický chladič

Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor ve výkonových třídách 1500 W až 5000 W. Díky vysokému stupni krytí IP56 / UL typ 12/3R/4...