Pomocí konfigurátoru RiPanel můžete rychle a snadno vybrat své skříňky a rozváděčové skříně jediným kliknutím – a objednat je přímo z online obchodu. A více: Získáváte výhody z bezchybné konfigurace produktů a příslušenství a podrobného mechanického plánování. Nikdy nebylo tak snadné si sestavit a objednat produkt dle vlastního přání!
Rittal jakožto lídr v oblasti inovací a technologií spoléhá při výrobě svých prvotřídních produktů na automatizované výrobní procesy založené na principech Průmyslu 4.0. Cílem je vyrábět skříňky a systémy rozváděčových skříní co nejefektivněji a dokonale, například v plně digitálně integrované továrně Rittal v Haigeru.
Sériové produkty jsou dodávány do 24/48 hodin v Německu popř. Evropě – v souladu s naším slibem:
“Rittal – The System. Faster – better – everywhere.
Objednávání
Moderní systémy ECAD nejsou izolovaná řešení. Hluboká integrace do IT infrastruktury zákazníka umožňuje přenášet automaticky generované kusovníky – pro nabídky a nákup materiálu – do stávajících ERP systémů.
V ideálním případě tedy inženýrské řešení zahrnuje nejen standardizovaná rozhraní ke známým systémům ERP, PDM a PLM, ale také nástroje pro individuální integraci softwaru do prostředí IT systému zákazníka.
Naše řešení
- Integrujte data Eplan do stávajících systémů ERP, PDM a PLM
- Větší transparentnost v procesu vývoje produktu
- Snadná a rychlá cesta k vhodnému produktu
- Při hledání řešení vám pomáhá řada konfigurátorů
- Technici si mohou vybrat pro každý produkt CAD výkres ze 70 různých formátů
- Elektronické zpracování vaší objednávky
- Automatizované – efektivní a bezpečné prostřednictvím standardních formátů
- Ušetří se náklady na zpracování procesu – sníží se počet chyb způsobených manuální činností
Výrobní dokumentace
Výrobní dokumentace, jako jsou výkresy, kusovníky, seznamy svorek a všechna potřebná data pro automatizované výrobní kroky, jsou vytvářeny automaticky pomocí softwarových řešení využívajících standardizovaná rozhraní a standardizovaná data.
Naše řešení
- Od generování schémat zapojení přes výkresy pro montáž až po integraci do výroby – vše vyřešíte pomocí jednoho software
- Díky dostupnosti dat o zakázkách a o komplexní výrobní dokumentaci docílíte automatizované výroby rozváděčů
- Zkrátíte výrobní časy a snížíte náklady – při zachování požadované kvality
- Budete ziskoví – při 1 individuálním projektu až po sériovou výrobu
Zkraťte výrobní časy a omezte chyby a
snižte výrobní náklady:
- Efektivní využívání zdrojů
- Vylepšená efektivita plánování díky optimalizaci
- Možnost rychlého zohlednění příchozích změn
- Bezpečnost dat a automatické aktualizace díky použití State-of-the-art technologiím
Logistika
Výrobce rozvaděčů a zařízení dostáva podklady od zákazníků a ověřuje je s ohledem na dostupnost údajů o zboží, úplnost a vhodnost pro všechny následné procesy, např. v konstrukci a přípravě prací. V případě potřeby je třeba údaje odpovídajícím způsobem připravit.
Naše řešení
- 12 výrobních závodů na 3 kontinentech
- Výrobní technologie na nejvyšší úrovni
- Více než 260 000 čtverečních metrů skladového prostoru po celém světě a více než 225 000 paletových míst
- Naše standardní produkty jsou dostupné ze skladu po celém světě
Dnes objednáno, zítra doručeno:
- Pro všechny sériové produkty
- Při telefonické objednávce do 14:00 (v Německu)
- Pro objednávky přes online obchod až do 14:30 (v Německu)
Vychystávání
Úplný a přehledný kusovník a seznam MRP ze systému ERP zajišťují, že požadované komponenty jsou uvedeny v odpovídající zakázce zákazníka spolu s jejich fázemi výroby. To umožňuje snadnou montáž.
Naše řešení
- Přímo na místě máte rychlý přístup ke všem relevantním informacím
- Zvyšuje se tím efektivita při zpracování vaší zakázky a nebo objednávky náhradních dílů
Jdi na další krok procesu: Výroba