Výroba

Lepší díky Průmyslu 4.0 a automatizaci

Rittal vám nabízí plně automatizované stroje pro mechanické zpracování, osazování a konfekcionování vodičů, abyste mohli individuálně zpracovávat skříňky a rozvaděčové skříně se stejnou přesností a kvalitou při stavbě zařízení. EPLAN Smart Wiring vám umožní zapojovat snadněji než kdykoli předtím. Tímto způsobem jsou všechny pracovní stanice propojeny prostřednictvím dat z virtuálního prototypu a tvoří tak efektivní a průchozí proces.

Rittal Automation Systems dodává veškeré strojní vybavení pro rychlejší výrobu rozvaděčů, jednodušší, přesnější a opakovatelnější - podpora všech technologických kroků z jednoho zdroje.

Řezání

Digitální dvojče poskytuje všechna data potřebná k přípravě DIN lišt, kabelových kanálů a krytů kabelových kanálů pro montáž na montážní desku.

Naše řešení

Úspora až 60 % se Secarex 

  • Vysoce výkonný nástroj pro rychlou, přesnou a spolehlivou práci
  • V porovnání s ručním řezáním získáte značnou úsporu času
  • Pro různé profily běžných nosných lišt nemusíte měnit opěrné šablony
  • Optimalizace odpadu snižuje vaše náklady na materiál

Další informace o řezacím centru Secarex

Úpravy rozváděčů

Na základě dat pro vrtání a frézování, v digitálním dvojčeti, CNC stroj automaticky zmodifikuje rozváděč a obrobí ploché díly

Naše řešení

Úspora až 74 % s Perforex BC 

  • Budete pracovat 8x rychleji při obrábění oceli a 20x rychleji při obrábění nerezové oceli (ve srovnání s ručním obráběním)
  • S přibližně 150 obrobenými rozváděči za 1rok se investice do Perforex BC vrátí přibližně po 2,5 letech
  • Ve stroji naprogramované zakázky jsou k dispozici okamžitě, jsou opakovaně použitelné, snadno se kopírují a upravují

Další informace o obráběcím centru Perforex BC

89% úspora s Perforex LC

  • 20 násobné zvýšení rychlost řezání (u nerezové oceli ve srovnání s Perforex BC)
  • Bezkontaktní zpracování s nízkými vibracemi bez opotřebení nástroje – s nízkými emisemi hluku
  • Díky 3D zpracování není nutné obrobek znovu upínat
  • V kratším čase obrobíte více skříní a dosáhnete větší konkurenceschopnosti

Další informace o Perforex laserovém centru LC

  • Krátké výrobní časy při trvale vysoké kvalitě zpracování
  • Krátká doba amortizace: ROI od pouhých 100 rozváděčových skříní za rok
  • Budete obrábět 8x rychleji ocel a 20x rychleji nerezovou ocel (ve srovnání s ručním obráběním)

RiPanel Processing Center

Mechanická montáž

2D výkresy obsahující všechny informace potřebné pro mechanickou montáž se generují na základě toho, jak byly přístroje rozmístněny v digitálním dvojčeti.

  • Praktické řešení pro transport rozváděčových skříní a jejich kombinací
  • Zatížitelnost až do 1,8 t
  • Odzkoušeno dle normy o strojních zařízeních
  • Svá data poskytnete transparentně pro všechny účastníky projektu v rámci celého hodnotového řetězce
  • Zobrazte a komentujte změny v internetovém prohlížeči bez ohledu na to, kde je zařízení umístněno
  • Komunikujete a spolupracujete snadno a bez papírů – napříč různými projekty, obory a společnostmi

Více o aplikaci EPLAN eView

  • Ergonomické řešení pro práci z rozvaděči
  • Pohyblivé, naklápěcí a výškově nastavitelné montážní stoly v závislosti na typu
  • Snadné a variabilní upevnění montážních desek pomocí rychloupínacích prvků
  • Nezávislý na elektrické síti, minimální nároky na prostor, když se nepoužívá
  • Skladovací a transportní vozík LT 1000 pro snadnou manipulaci s plochými díly

Popisování zařízení

Přeposílání popisů přístrojů z digitálního dvojčete do tiskárny štítků odstarňuje potřebu ručního zadávání, třídění a úprav.

Naše řešení

  • Přenos dat prostřednictvím standardizovaných rozhraní do tiskáren šítků výrobců komponent
  • Není nutné ruční zadávání, řazení ani úpravy

Další informace o EPLAN Electric P8

Výroba vodičů

Digitální dvojče mimo jiné zahrnuje definování optimálních tras pro propojení a uložení vodičů, vygeneruje se ze schématu zapojení rozváděče a stanoví se potřebné délky pro každé propojení.
Spolu s údaji ze schématu zapojení týkající se barvy, průměru, typu materiálu vodiče a ukončení vodiče, poskytuje digitální dvojče data potřebná pro ruční a plně automatické konfekcionování vodičů nebo kabelů. Standardizovaná rozhraní také umožňují dodávat tato data přímo pro plně automatické zpracování vodičů.

Naše řešení

Úspora až 80 % s Wire Terminal 

  • Od 300 zpracovaných skříní za 1rok se investice do Wire Terminal vrátí přibližně po 2,5 letech
  • Plně automatická výroba zaručuje vždy nejvyšší kvalitu
  • Zásobníky s připravenými vodiči

Další informace o Wire Terminal WT

40% úspora s poloautomatickými stroji

  • Zvyšují efektivitu při rutinní práci, jako je řezání na délku, odizolování a krimpování
  • Výhoda urychlení procesu v kombinaci s vynikající, přesnou opakovatelností

Další informace o poloautomatických strojích

Zapojování

Pro vizualizaci uložení vodičů a přesných zdrojů a cílů zapojení se využívají informace z digitálního dvojčete.
Za předpokladu, že jsou všechny informace úplné, umožňuje tato vizualizace zapojit rozváděč bez potřeby schématu zapojení.

Naše řešení

Úspora až 20 % díky aplikaci Smart Wiring 

  • Digitalizaci využijete na 100%
  • Rozmístění prvků, přístroje, propojení, druh připojení a trasy jsou jasně vizualizovány
  • V případě změn na poslední chvíli můžete provést automatické přizpůsobení projektu, abyste předešli chybám
  • Informace o stavu usnadňují předávání projektu/zakázky mezi různými pracovníky a umožňují vám projekt snadno sledovat
  • Zásobník s připravenými vodiči

Více o EPLAN Smart Wiring

Testování

Seznamy propojení vodičů, kabelů, svorek a zařízení typu z bodu do bodu pomáhají identifikovat potenciální chyby před uvedením rozváděče do provozu.

Naše řešení

  • Svá data poskytnete transparentně pro všechny účastníky projektu v rámci celého hodnotového řetězce
  • Zobrazte a komentujte změny v internetovém prohlížeči bez ohledu na to, kde je zařízení umístněno
  • Komunikujete a spolupracujete snadno a bez papírů – napříč různými projekty, obory a společnostmi

Více o aplikaci EPLAN eView

Úspora až 20 % díky aplikaci Smart Wiring 

  • Digitalizaci využijete na 100%
  • Rozmístění prvků, přístroje, propojení, druh připojení a trasy jsou jasně vizualizovány
  • V případě změn na poslední chvíli můžete provést automatické přizpůsobení projektu, abyste předešli chybám
  • Informace o stavu usnadňují předávání projektu/zakázky mezi různými pracovníky a umožňují vám projekt snadno sledovat
  • Zásobník s připravenými vodiči

Více o EPLAN Smart Wiring

Jdi na další krok procesu: Provoz a údržba

Obrábění přípojnic

Obrábění přípojnic

Rychlé, přesné a ergonomické ohýbání, děrování a řezání přípojnic z mědi a hliníku.

Zapojpování

EPLAN Smart Wiring

Virtuální asistent pro ruční zapojování při výrobě rozváděčů. Od bodů připojení až po trasu uložení vodiče vám software jakož to pracovníkovi pro zapojování poskytne všechny informace, které potřebujete, v digitální podobě – v případě potřeby také ve 3D.