EVVA Sicherheitstechnologie GmbH je předním výrobcem řešení mechanického a elektronického přístupu. Více než 200 národních a mezinárodních patentů je důkazem inovativních schopností této rodinné společnosti, která v současné době zaměstnává přibližně 750 zaměstnanců po celé Evropě; z toho asi 460 v ústředí ve Vídni. V rámci své strategie sociální odpovědnosti se společnost rozhodla zaměřit na udržitelnost. Inovativní součásti, jako je nová řada chladicích jednotek Blue e+ od společnosti Rittal, pomáhají společnosti EVVA šetřit energii.
Chladicí žrout energie zastaven
Nejlepší ekologické záměry lze uskutečnit, pouze pokud jsou na trhu vhodné technologie. Jeden z nich pochází od společnosti Rittal a jedná se o chladicí zařízení s názvem Blue e +. Rittal spoléhá na patentovanou hybridní technologii v kombinaci s inovativním řízením střídače. Tato hybridní technologie řady zařízení Blue e+ funguje prostřednictvím interakce chladicího zařízení kompresoru a tepelné trubice. Kompresor se používá pouze tehdy, když pasivní chlazení již nestačí. První výsledky testů v tomto odvětví slibují 75% úsporu energie.
Domácí návštěvy u chladicích jednotek
Kromě efektivního provozu chladicích jednotek je stejně důležitá i údržba, která může vést k úsporám energie. Do smlouvy o údržbě se společností Rittal bylo postupně zařazeno 26 chladicích jednotek EVVA. Z tohoto důvodu se pohybuje po rakouských silnicích vlastní servisní autobus společnosti Rittal pro opravy a údržbu chladicích jednotek. Na jeho palubě se nachází mobilní chladírenská servisní dílna: velké množství nástrojů a náhradních dílů, stejně jako zásoby technických plynů. V této mobilní dílně může servisní technik provádět veškeré požadované opravy a údržbu chladicích jednotek přímo u zákazníka. Kromě posouzení celkového stavu se provádí také vnitřní čištění jednotek. Díky těmto pravidelným kontrolám může zařízení pracovat efektivněji a prodlužuje se jeho životnost.
Přehled
- Projekt
- EVVA Sicherheitstechnologie
- Místo
- Vídeň, Rakousko
- Obor
- Machine-Building
- Výzva
Důraz na udržitelnost
Energeticky účinné chlazení ve výrobních procesech
Servis a údržba chladicích jednotek- Řešení
Chladicí jednotky Rittal Blue e+, chladicí jednotky TopTherm, rozváděče
Servis pro 26 chladicích jednotek a pravidelné kontroly efektivních procesů i dlouhodobý servisní výkon chladicích jednotek