Preventivní údržba umožňuje včas rozpoznat potenciální poruchy a předcházet jim. Naši servisní technici se postarají o vyčištění vašich chladicích jednotek, zkontrolují jejich stav a vymění opotřebitelné díly. Tím se prodlužuje životnost a minimalizují se prostoje a náklady. Takže se jednoznačně zvyšuje spolehlivost výrobních linek.
Vaše výhody
- Vyšší provozní bezpečnost díky včasnému odhalení potenciálních závad
- Bezpečná investice do zachování hodnoty vašeho zařízení díky pravidelné údržbě
- Bezpečný provoz zařízení a ochrana před právními riziky díky dodržování právních předpisů a norem podle DIN 31051: 2012-09
- Transparentnost a kontrola díky rychlému a spolehlivému přehledu o stavu vašeho zařízení
- Významná úspora nákladů díky až o 30 % vyšší účinnosti systému
Přesná analýza pro maximální bezpečnost
Náš vlastní diagnostický software umožňuje našim servisním technikům komplexně analyzovat všechny provozní údaje vašich chladicích zařízení. To nám umožňuje provádět údržbu mnohem efektivněji, takže vaše systémy jsou rychle opět v provozu.
Zkoušky těsnosti chladicích systémů
Společnost Rittal nabízí svým zákazníkům také zkoušky těsnosti podle nařízení F-Gas 517/2014. Naši certifikovaní technici provádějí zákonem požadované revize úniku chladiva profesionálně v rámci jednorázové údržby nebo v rámci servisní smlouvy a dokumentují je.
Důležité pro vás jako provozovatele: Od 1. ledna 2030 bude doplňování dotčených chladiv během servisu zakázáno. Nechte si nyní poradit, jaké máte možnosti, abyste takovým případům předešli: e-mailem na servis@rittal.cz.