Na veletrhu SPS v Norimberku od 14. do 16. listopadupředstaví společnosti Rittal, Eplan, Cideon a German Edge Cloud nyní v hale 3C, stánek 301: váš ideální přístup: Propojování ekosystémů. Chytřejší.
S chytrou kombinací hardwarových a softwarových řešení můžete optimalizovat digitálně aktivované procesy v celém hodnotovém řetězci a odemknout kritický potenciál. To zase zajišťuje, že zůstanete relevantní pro své zákazníky na cestě k digitální transformaci.
Pojďme se společně vypořádat s výzvami – spolupracujme jako partneři!
- Řešení a řízení energetického přechodu
Klimatizační řešení Rittal vám umožní dosáhnout úspory energie v průměru až 75 %. Zjistěte více například o tom, jak inteligentní monitorování energie v továrně Rittal v Haiger dosáhlo významných a důležitých zlepšení výkonu.
- Zjednodušení návrhu a projektování
Nejnovější verze platformy EPLAN posouvá digitální sítě na další úroveň pro rychlejší, efektivnější a konzistentnější elektrotechnický návrh a inženýrství, hladší proces komplexního plánování pro váš průmyslový sektor.
- Integrované systémy
S řešeními Eplan a Rittal od fáze návrhu, projektování a inženýringu až po výrobu dosáhnete větší konzistence a energetické účinnosti ve všech krocích procesu.
- Produkty s nekonečnými možnostmi
S CIDEON Conify jsou CAD data vyhovující PDM generována automaticky na základě prodejní konfigurace, což připravuje cestu pro inženýring specifický pro zakázku./li>
- Pro chytrou budoucnost
Digitální produkční systém ONCITE od německého Edge Cloud je vaším klíčem k agilnímu IIoT řízení výroby.
Chytrá továrna s konzistentními daty!
Elektrotechnika
Digitální inženýring tvoří základ pro nepřetržité end-to-end procesy až po výrobu. Ať už to znamená produktová data, inženýrský software, konfigurační nástroje nebo cloudové aplikace. Jednodušší, rychlejší a flexibilnější inženýrská řešení jsou dosahována pro distribuci energie a elektrické energie, správu budov nebo výrobu zařízení a strojů.
Eplan se i nadále zaměřuje na zlepšování uživatelské zkušenosti: platforma EPLAN 2024 slibuje další zvýšení výkonu softwaru a snadného použití. Na SPS okusíte upgradovanou verzi a její funkce. Vaše výhody: digitální síť pro rychlejší, efektivnější a konzistentnější elektrický návrh a inženýrství – vysoký výkon, maximální uživatelské pohodlí.
Pro jednoduchou konfiguraci nízkonapěťových systémů VX25 Ri4Power. Vaše výhody: snadno srozumitelné, přizpůsobené projektování a automatické vytváření všech výrobních dokumentů, včetně ověření návrhu..
Během procesu konfigurace musí být informace z prodejní fáze propojeny s technickými daty, aby se vytvořila datová sada CAD kompatibilní s PDM. Cideon vyvinul řešení pro maximalizaci účinnosti tohoto procesu: CIDEON Conify. Data z prodejní a inženýrské fáze jsou automaticky kombinována, aby byla zajištěna CAD data v souladu s PDM – bez jakéhokoli časově náročného ručního zásahu. Vaše výhoda: Jednoduchý, automatizovaný inženýring na zakázku, včetně generování kusovníků specifických pro ERP, pracovních plánů a výrobních procesů.
Rittal – The System.
Rychlá celosvětová dostupnost modulárních systémových architektur pro rozváděče, rozvod proudu, klimatizaci, IT infrastrukturu a software a služby.
Snadná konfigurace s konfigurátorem RiPanel. Vaše výhoda: rychlá a snadná konfigurace produktů a příslušenství Rittal s ověřením kompatibility a také optimální integrace do SW nástroje EPLAN Pro Panel.
Ještě stabilnější, ještě flexibilnější, ještě více možností: S novým podstavcem VX je řadové spojení ještě jednodušší a flexibilnější. Rohový díl a boční panel jsou předem namontovány na novém podstavci. Vaše výhoda: Rozvaděče VX lze umístit zarovnaně a bez mezer. Předmontované díly také zvyšují stabilitu, díky čemuž je integrace příslušenství ještě jednodušší. To otevírá zcela nové možnosti instalace.
Nové kryty z nerezové oceli se systémem. Nové malé a kompaktní skříně AX a KX z nerezové oceli lze rozšířit o širokou škálu příslušenství bez nutnosti mechanického opracování skříně. Plochá konstrukce skříně zajišťuje vysokou třídu ochrany. A díky digitálnímu schématu zapojení Rittel ePOCKET je dokumentace stroje a systému vždy aktuální.
Novinka od společnosti Rittal: Nyní je k dispozici řadové řešení pro velké skříně Toptec pro venkovní instalaci ve výšce až 2000 mm. Vaše výhody: Díky systému Rittal nemáte výhody standardní konfigurace systému a kratší dodací lhůty. Zarážku na dvoustěnných dveřích lze navíc podle potřeby vyměnit. Volitelné boční panely a materiál arkýřů rovněž umožňují vytvořit dokonalou kombinaci skříní.
Šetřete čas čistě! Velké skříně v hygienickém provedení nyní Rittal nabízí i sériově. Stejně jako všechny skříně řady HD splňují i tyto velké skříně všechny požadavky na hygienické instalace. Vaše výhoda: Díky rozměrové mřížce VX v profilu rámu můžete využít všech možností použití systémového příslušenství VX a také zkrátit dodací lhůty. Ušetříte tak náklady a hygienické provedení zkrátí dobu čištění a minimalizuje riziko kontaminace.
Certifikovaná bezpečnost - odolává nejextrémnějším podmínkám. Nová plastová skříň EX lze použít v prostředí s nebezpečím výbuchu a díky robustnímu plastu je vhodná i pro venkovní použití. Vaše výhoda: Komponenty v rozvaděči jsou optimálně chráněny, ale díky flexibilním možnostem vnitřního uspořádání je lze použít stejně univerzálně a rozmanitě jako ostatní řešení Rittal. Díky mezinárodním schválením lze skříně používat celosvětově.
Kompaktní rozvaděče AX vyrobené z plastu: sofistikovaná systémová technologie v kombinaci s extrémně odolným materiálem. Vaše výhoda: větší zabezpečení, větší flexibilita, vyšší produktivita.
Šest nových rozměrů naší řady VX SE nyní nabízí ještě více individuálních možností pro stavbu vašeho rozváděče. Vaše výhoda: Nové velikosti bez problémů zapadají do systému Rittal a umožňují všechny typy řadového spojení a kombinací systémů. Všechny skříně jsou rychle dostupné. Pro všechny aplikace řady VX SE lze použít kompletní portfolio příslušenství VX.
Energeticky úsporná klimatizační řešení pro každou oblast a každé použití ve výkonových třídách 0,3 kW - 5 kW. Vaše výhoda: celosvětová použitelnost, maximální spolehlivost a průměrná úspora energie 75 %, což odpovídá 2 100 kWh na jednotku/rok.
Nejsilnější, nejbezpečnější a nejudržitelnější filtrační ventilátor na trhu - lze na rozváděč namontovat s ultimátní jednoduchostí. Vaše výhoda: snížení nákladů na energii a emisí CO₂, zamezení prostojům strojů díky monitorování, nižší servisní náklady díky schopnosti IoT a snadná výměna filtrů.
První digitálně konzistentní návrhový nástroj pro konfiguraci klimatizace rozváděče – s integrovaným kalkulátorem energetické účinnosti a kompletní dokumentací vyhovující normám. Vaše výhody: rychlejší návrh a plánování, spolehlivá a správná konfigurace a energeticky a nákladově nejefektivnější řešení pro vaše koncové zákazníky.
Spolehlivá řešení pro udržitelné dodávky energie. Vaše výhody: vysoká bezpečnost dodávek, ochrana osob, bezpečná dostupnost systému a snížení spotřeby energie.
Rittal a Eplan se podílejí na společném projektu s Univerzitou aplikovaných věd v Lübecku, aby zdůraznili, jak snadný může být návrh a plánování nabíjecího parku – od digitálního inženýrství a mechanických komponent až po distribuci energie a klimatizaci. Výhody pro vás: efektivní systémový design, optimalizovaná ochrana před přírodními živly a pokročilé koncepce klimatizace pro zajištění správné teploty a konstantní distribuce tepla za každého počasí.
Nový IT kontejner s venkovním chlazením z řady Blue e+. Vaše výhoda: Díky účinným chladicím jednotkám na vnější straně nabízí vnitřní prostor modulárního kontejneru více místa pro neustále rostoucí IT - prostorový zázrak s mimořádně nízkou CO₂ stopou.
Výroba rozváděčů
Díky automatizované výrobě rozvaděčů dosáhnete rychlých a opakovatelných procesů s konstantně vysokou kvalitou. Od ergonomické manipulace až po plně automatizovanou strojní technologii vám naše řešení umožní výrazně zkrátit časový rámec pro výrobu a lépe využít energetický potenciál.
Vrtací a frézovací centra řady Perforex MT umožňují plně automatickou úpravu všech obrobitelných materiálů. Vaše výhoda: doba obrábění se zrychlí až o 85 %.
Rychlé, přesné a ergonomické dělení kabelových kanálů, krytů kabelových kanálů a DIN lišt – vhodné také pro jednorázové projekty a malé série. Vaše výhody: velmi nízké náklady díky minimalizaci odpadu během procesu řezání, výrazná úspora času ve srovnání s ručním řezáním, průhledové okénko pro přesné řízení řezání a spolehlivý, bezpečný a uživatelsky příjemný provoz.
Plně automatický stroj Wire Terminal WT C pro výrobu vodičů zvládá všechny kroky výroby vodičů, včetně střihání na požadovanou délku, odizolování, krimpování a projektové označení, a to úplně sám. Co z toho pro vás plyne? Jednodušší, rychlejší, přesnější a opakovatelné procesy na všech úrovních.
Na pracovišti Wire Station můžete intuitivně provádět zapojení rozváděče vodiči, které byly vyrobeny automatem Wire Terminal. S virtuálními asistenčními systémy EPLAN Smart Wiring a Smart Mounting budete krok za krokem prováděni procesem montáže a zapojování. To přináší ergonomickou práci bez únavy, zlepšené pracovní výsledky a zvýšenou efektivitu díky virtuálním asistentům.
S nástrojem RiPanel Processing Center pro řízení výroby můžete mnohem efektivněji řídit výrobní zakázky pro stroje Rittal Perforex MT, Wire Terminal WT C a Secarex. Vaše výhody: Optimální spolehlivost plánování výroby a dodržování termínů, efektivní využívání zdrojů a rychlá reakce na změny na poslední chvíli.
Mobilní stanice pro flexibilní obrábění přípojnic. Vaše výhoda: přesné, rychlé a ergonomické ohýbání, děrování a dělení přípojnic přímo na příslušném pracovišti. Integrovaný přesný laser usnadňuje proces zaměření místa dělení a ohýbání.
Vyšší efektivita v celém výrobním procesu. Elektroinstalační robot automaticky a přesně vede vodiče do svorek a komponentů na montážní desce – paralelně na dvou až čtyřech pracovních stanicích. Vaše výhoda: Na základě tohoto konkrétního případu objevíte možnosti automatizovaného propojení dat a materiálů.
Digitální operace
Aby byl energetický přechod úspěšný, musí být výrobní procesy efektivnější. Důsledná digitalizace a plná transparentnost jsou základem pro rozpoznání souvislostí a zvýšení efektivity. Rittal, Eplan, Cideon a German Edge Cloud společně nabízejí řešení pro všechny požadavky škálovatelné a ekonomické výroby na cestě k Smart Factory.
Udržitelnost je pro podniky klíčovým faktorem - identifikace CO₂ stopy každého vyrobeného produktu je část řešení. Díky inteligentnímu propojení provozních technologií s IT infrastrukturou můžeme individuálně identifikovat CO₂ stopu každého datového centra a také každého rozvaděče AX/KX v oblasti energetického monitoringu. Vaše výhoda: větší transparentnost a udržitelnost celé IT a OT infrastruktury.
S digitálním schránkou na dokumentaci Rittal ePOCKET je dokumentace ke stroji a zařízení vždy aktuální. Vaše výhody: Rychlé, cenově výhodné a bezpečné poskytování dokumentace strojů a zařízení všem účastníkům projektu. Rychlé řešení problémů v případě servisu a větší bezpečnost vašich výrobních zařízení.
EPLAN eVIEW zpřístupňuje konstrukční data všem účastníkům projektu v celém hodnotovém řetězci - od projektování přes výrobu a montáž až po servis a údržbu. Doplněk AR pro EPLAN eVIEW umožňuje promítat 3D návrhy do reálného pracovního prostředí prostřednictvím rozšířené reality. Vaše výhoda: Spolupráce kdekoli a kdykoli umožňuje rychlejší a bezpečnější procesy.
Uchovejte vaše IT v bezpečí díky sejfu - s kompletním řešením Micro datového centra pro vaše IT. Vaše výhody: účinné chlazení, inteligentní distribuce energie, komplexní monitorování a certifikovaná ochrana proti fyzickým hrozbám, jako je požár, voda a neoprávněný přístup. Vše v jednom.
VX IT je založen na koncepci modulárního systému, který díky zákaznicky orientovanému konfigurátoru vede k rychlému a snadnému řešení na míru. V kombinaci s LCP DX navíc skříň IT nabízí chlazení se systémem podle vašich potřeb. Vaše výhoda: modulární řešení pro všechny síťové a serverové aplikace - efektivní, udržitelné a jednoduché.
Digitální výrobní systém ONCITE (DPS) je prostředkem pro zavedení inteligentní továrny. Digitalizace a technologická platforma včetně průmyslových aplikací vychází z principů Průmyslu 4.0 a udává směr do budoucna. Vaše výhody: Digitalizace a propojení, větší transparentnost a efektivita, úspory energie a zlepšení kvality a mnoho dalšího. ONCITE DPS je také důležitým centrem v rámci zabezpečených digitálních ekosystémů, jako je Catena-X.
Pokud jde o optimalizaci spotřeby energie, je zapotřebí získat více transparentní data: Jen ten, kdo zná svou spotřebu, ji může optimalizovat a provozovat následný energetický management. German Edge Cloud díky svému nástroji pro sledování spotřeby energie, založenému na digitálním výrobním systému ONCITE (DPS), zvyšuje transparentnost zaznamenáváním a měřením energetických dat. Ta lze následně podrobně vyhodnocovat a analyzovat. Tímto způsobem lze mimo jiné využít korelaci toku materiálu a spotřeby (např. elektřiny) k identifikaci a využití potenciálních úspor energie.
German Edge Cloud je součástí sítě Catena-X. Ta podporuje společnosti při zvládání výzev automobilového průmyslu, jako je sledovatelnost, cirkulární ekonomika a demontáž. Pro rychlou a bezpečnou výměnu dat s ostatními účastníky sítě Catena-X vyvinul German Edge Cloud bránu ONCITE DPS CX Gateway založenou na komponentách s otevřeným zdrojovým kódem. Kromě toho je ONCITE DPS prvním certifikovaným řešením Catena-X. Zjistěte, jak se můžete stát součástí společného a otevřeného ekosystému a využívat aktuální případy použití - pro větší odolnost, inovační výkon a nový obchodní potenciál.
S virtuální továrnou ONCITE a digitálním dvojčetem jako klíčovou technologií byl učiněn rozhodující krok směrem k průmyslové metaversi. Toto řešení vytváří spojení mezi reálným a virtuálním světem. Prostřednictvím 3D vizualizace vaší reálné továrny získáte transparentní pohled na všechny provozní procesy a detailní obraz datové situace výroby. Díky vysoce integrované správě dat lze reálná výrobní data vizualizovat a vyhodnocovat téměř v reálném čase na 3D obrazech továrny (aktiva, procesy, interakce). Tímto způsobem lze rychle odhalit a řešit problémy.
Bez Track & Trace nejsou platná data a bez platných dat neexistuje žádný spolehlivý důkaz kvality a žádná sledovatelnost. Digitální výrobní systém ONCITE nabízí ideální řešení pro bezpečnou výměnu dat a sledovatelnost v celém dodavatelském řetězci. Simulátor Schuler (Schuler Digital Suite) s funkcí Track & Trace kombinuje data z měření v cloudu na základě systému ONCITE DPS s dynamickými daty z cloudu Schuler. Všechna relevantní data lze připravit například pro Catena-X. V procesu se také shromažďují údaje o spotřebě energie, aby byly viditelné potenciální úspory.
Servis Rittal je vždy po ruce. Kdykoli k dispozici, s vysoce kvalifikovanými techniky a správnými řešeními pro vaše potřeby. Využijte 150 servisních míst po celém světě a více než 1 000 servisních odborníků. Vaše výhoda: Servis s kompetencí výrobce. Naši kvalifikovaní servisní technici jsou vám vždy k dispozici s know-how a odbornými znalostmi pro průmyslové a IT aplikace. Průběžné školení našich techniků přispívá k velmi vysoké míře oprav na první pokus.
Chladicí jednotky Blue e+ jsou navrženy s ohledem na udržitelnost, spolehlivost a maximální energetickou účinnost. Společnost Rittal, jako poskytovatel komplexních řešení, je k dispozici pro partnerskou podporu, která vám pomůže rychle dosáhnout výroby s nulovou emisí CO₂. Provedeme osobní servisní analýzu a vyhodnocení efektivity klimatizace rozváděčové skříně. Na základě těchto analýz vám připravíme individuální řešení, které výrazně zvýší efektivitu vašich zařízení.
Díky individuálním servisním smlouvám můžete rozsah služeb přizpůsobit svým požadavkům – a to za transparentních podmínek. Tímto způsobem zajistíte, že vaše společnost dosáhne vysoké úrovně bezpečnosti v případě selhání a současně budete mít náklady pod kontrolou. Vaše výhoda: Ať už se jedná o servis na místě, reakční dobu, prodloužení záruky nebo individuální skladování náhradních dílů - sami určujete, jak rozsáhlý bude váš servisní balíček. Díky tomu máte vždy přehled o nákladech, a to i v dlouhodobém horizontu.
Pomocí aplikace Rittal Scan & Service můžete navázat spojení mezi chytrým telefonem a chladicí jednotkou prostřednictvím NFC a přenášet data a parametry jednotky. Nebo můžete naskenovat QR kód, abyste měli všechny důležité informace o výrobku na první pohled.
Vaše vstupenka na veletrh
Zajistěte si vstupenku na veletrh již nyní.
Těšíme se na vás!